ZHCSO01D May 2021 – August 2025 INA234
PRODUCTION DATA
图 7-2 显示器件输入电路可在共模电压超出电源电压 VS 的情况下准确测量信号。例如,施加到 VS 电源引脚的电压可以为 5V,而监测到的总线电源电压(共模电压)可以高达 28V。请注意,无论器件加电与否,该器件的输入引脚也可以耐受整个 -0.3V 至 28 V 范围的电压。
将所需的电源旁路电容器尽可能靠近器件的电源引脚和接地引脚放置以提供稳定性。电源旁路电容器的容值通常为 0.1µF。采用高噪声或高阻抗电源的应用可能需要额外的去耦电容器来抑制电源噪声。