ZHCSNY9E June 2022 – September 2025 TCAL6416
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCCP | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIK | 输入二极管钳位电压 | II = -18mA | 1.08V 至 3.6V | -1.2 | V | |||
| VPORR | 上电复位电压,VCC 上升 | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 0.85 | 1.0 | V | |||
| VPORF | 上电复位电压,VCC 下降 | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 0.6 | 0.75 | V | |||
| VOH | P 端口高电平输出电压 | IOH = –8mA;CC-XX = 11b | 1.08V | 0.8 | V | |||
| 1.65V | 1.4 | |||||||
| 2.3V | 2.1 | |||||||
| 3V | 2.8 | |||||||
| IOH = –2.5mA 且 CC-XX = 00b; IOH = –5mA 且 CC-XX = 01b; IOH = –7.5mA 且 CC-XX = 10b; IOH = –10mA 且 CC-XX = 11b; |
1.08V | 0.75 | ||||||
| 1.65V | 1.4 | |||||||
| 2.3V | 2.1 | |||||||
| 3V | 2.8 | |||||||
| VOL | 低电平输出电压 | P 端口 | IOL = 8mA;CC-XX = 11b |
1.08V | 0.2 | V | ||
| 1.65V | 0.15 | |||||||
| 2.3V | 0.1 | |||||||
| 3.0V | 0.1 | |||||||
| P 端口 | IOL = 2.5mA 且 CC-XX = 00b; IOL = 5mA 且 CC-XX = 01b; IOL = 7.5mA 且 CC-XX = 10b; IOL = 10mA 且 CC-XX = 11b; |
1.08V | 0.25 | V | ||||
| 1.65V | 0.15 | |||||||
| 2.3V | 0.1 | |||||||
| 3.0V | 0.1 | |||||||
| IOL | 低电平输出电流 | SDA | VOL = 0.4V | 1.08V 至 3.6V | 20 | mA | ||
| INT | VOL = 0.4V | 4 | ||||||
| II | 输入漏电流 | P 端口 | VI = VCC 或 GND | 1.08V 至 3.6V | ±1 | µA | ||
| VI = 3.6V | 0V | ±1 | ||||||
| II | 输入漏电流 | SCL、SDA、RESET | VI = VCC 或 GND | 1.08V 至 3.6V | ±1 | |||
| II | 输入漏电流 | ADDR | VI = VCC 或 GND | 1.08V 至 3.6V | ±1 | µA | ||
| ICC (ICCI + ICCP) |
静态电流 | 工作模式 (400kHz) |
SDA,RESET = VCCI, P 端口,ADDR = VCCP 或 GND, I/O = 输入,fSCL = 400kHz, –40°C < TA ≤ 85°C |
3.6V | 7 | 15 | µA | |
| 2.7V | 5 | 11 | ||||||
| 1.95V | 4 | 8 | ||||||
| 1.32V | 2 | 6 | ||||||
| SDA,RESET = VCCI, P 端口,ADDR = VCCP 或 GND, I/O = 输入,fSCL = 400kHz, 85°C < TA ≤ 125°C |
3.6V | 7 | 24 | µA | ||||
| 2.7V | 5 | 18 | ||||||
| 1.95V | 4 | 14 | ||||||
| 1.32V | 2 | 11 | ||||||
| 工作模式 (1MHz) |
SDA,RESET = VCCI, P 端口,ADDR = VCCP 或 GND, I/O = 输入,fSCL = 1MHz, –40°C < TA ≤ 85°C |
3.6V | 34 | µA | ||||
| 2.7V | 24 | |||||||
| 1.95V | 18 | |||||||
| 1.32V | 12 | |||||||
| SDA,RESET = VCCI, P 端口,ADDR = VCCP 或 GND, I/O = 输入,fSCL = 1MHz, 85°C < TA ≤ 125°C |
3.6V | 42 | µA | |||||
| 2.7V | 30 | |||||||
| 1.95V | 22 | |||||||
| 1.32V | 16 | |||||||
| 待机模式 | SCL,SDA,RESET = VCCI, P 端口,ADDR = VCCP 或 GND, I/O = 输入,IO = 0,fSCL = 0kHz, –40°C < TA ≤ 85°C |
3.6V | 1.5 | 4 | µA | |||
| 2.7V | 1.2 | 3 | ||||||
| 1.95V | 0.6 | 3 | ||||||
| 1.32V | 0.6 | 3 | ||||||
| SCL,SDA,RESET = VCCI, P 端口,ADDR = VCCP 或 GND, I/O = 输入,IO = 0,fSCL = 0kHz, 85°C < TA ≤ 125°C |
3.6V | 14 | µA | |||||
| 2.7V | 10 | |||||||
| 1.95V | 8 | |||||||
| 1.32V | 6 | |||||||
| Rpu(int) | 内部上拉电阻 | P 端口 | 70 | 100 | 140 | kΩ | ||
| Rpd(int) | 内部下拉电阻 | |||||||
| CI | 输入引脚电容 | SCL | VI = VCC 或 GND | 1.08V 至 3.6V | 2.5 | 5 | pF | |
| CIO | 输入-输出引脚电容 | SDA | VIO = VCC 或 GND | 1.08V 至 3.6V | 6 | 8 | pF | |
| P 端口 | VIO = VCC 或 GND | 1.08V 至 3.6V | 6 | 8.5 | ||||