ZHCSNH9B December   2021  – June 2025 AFE8030

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4 AFE8030 功能方框图
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 器件支持
    2. 5.2 接收文档更新通知
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
    5. 5.5 静电放电警告
    6. 5.6 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

说明

AFE8030 是一款高性能、高带宽、多通道收发器,集成了八个射频采样发送器链、八个射频采样接收器链和两个用于 辅助链(反馈路径)的独立射频前端。发送器链和接收器链的高动态范围支持从无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而高带宽能力则使 AFE8030 器件适用于多频带 4G 和 5G 基站。

每个接收链均包含一个 31dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 3GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有多个模拟峰值功耗检测器和数字峰值及功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有一个射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。单通道或双通道 数字下变频器 (DDC) 可提供高达 600MHz 的组合信号带宽 。在 TDD 模式下,接收器通道经过配置可在流量接收器 (TDD RX) 和宽带反馈接收器 (TDD FB) 间动态切换,能够重复使用同一模拟输入来实现这两个目的。

反馈路径包含一个驱动 3GSPS 射频采样 ADC、后跟一个,该 DDC 具有高达 800MHz 的组合带宽(在 4 通道模式下为 1200MHz)。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
AFE8030 ABJ (FCBGA, 400) 17.00mm × 17.00mm
ALK (FCBGA, 400) 17.00mm × 17.00mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。