ZHCSNH9B December   2021  – June 2025 AFE8030

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4 AFE8030 功能方框图
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 器件支持
    2. 5.2 接收文档更新通知
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
    5. 5.5 静电放电警告
    6. 5.6 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

特性

  • 八通道射频采样 12GSPS 发送 DAC
  • 八通道射频采样 3GSPS 接收 ADC
  • 双通道射频采样 3GSPS 反馈 ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • TX/FB:800MHz
      • 4 通道模式中为 1200MHz
    • RX:600MHz
  • 射频频率范围:高达 6GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:40dB 范围,1dB 模拟和 0.125dB 数字步进
    • RX/FB:31/25dB 范围,1dB 步进
  • 单通道或双通道 DUC/DDC
  • 每链两个 NCO,支持快速频率切换
  • 通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
  • 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
  • DAC 或 ADC 速率下的可选外部 CLK
  • 串行器/解串器数据接口:
    • JESD204B 和 JESD204C
    • 8 个高达 32.5Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
    • 子类 1 多器件同步
  • 封装:
    • 17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm