ZHCSN88A December 2023 – November 2024 TPSI3100-Q1
PRODUCTION DATA
TPSI3100-Q1 是一款完全集成的隔离式开关驱动器,与外部电源开关结合使用时,可构成完整的隔离式固态继电器。当栅极驱动电压为 17V,峰值拉电流和灌电流为 1.5A 和 2.5A 时,可以使用大量电源开关来满足多种应用需求。TPSI3100-Q1 可通过初级侧电源自行产生次级辅助电源,因此无需隔离式次级电源偏置。TPSI3100-Q1 通过标称 5V 电源轨 (VDDM) 提供额外电源,供辅助电路使用以执行各种功能,例如电流和电压监测或远程温度检测。TPSI3100-Q1 隔离非常稳健,与使用传统机械继电器和光耦合器的隔离相比,其可靠性更高,功耗更低,且温度范围更宽。
TPSI3100-Q1 集成一个通信反向通道,该反向通道可通过开漏输出、PGOOD(电源正常状态)、FLT1(故障 1)和 ALM1(警报 1)将状态信息从次级侧传输到初级侧。两个具有集成共享电压基准的高速比较器用于将 FLT1 和 ALM1 置为有效。当比较器输入 FLT1_CMP 超过基准电压时,驱动器立即被置为低电平,并且 FLT1 也被驱动为低电平,向系统指示发生了故障。这对于在发生紧急事件(例如过流检测)时以低延迟禁用外部开关非常有用。当比较器输入 ALM1_CMP 超过电压基准时,ALM1 信号被置为低电平,但驱动器不执行任何操作。这可用作过热或过压事件的警报或警告指示器。
TPSI310xL-Q1 系列提供基于锁存器的故障指示器。当检测到故障时,驱动器和故障指示器被置为低电平并保持锁存状态,直到 EN 被置为低电平。TPSI310x-Q1 系列具有非锁存故障指示器。如果故障事件不再存在,则 FLT1 被置为无效,并且驱动器在指定的恢复期后遵循 EN 引脚的状态。如果故障事件仍然存在,则故障指示器和驱动器都继续被置为低电平。
| 器件型号 | REF(2) | 比较器(2) | 封装(1) |
|---|---|---|---|
| TPSI3100-Q1 | 0.31V | 1 个故障,1 个警报 | DVX(SSOP,16) |
| TPSI3100L-Q1 | 0.31V | 1 个锁存故障, 1 个警报 |