ZHCSN88A December   2023  – November 2024 TPSI3100-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  功率等级
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 开关特性
    11. 6.11 绝缘特性曲线
    12. 6.12 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 使能状态的传输
      2. 8.3.2 功率传输
      3. 8.3.3 栅极驱动器
      4. 8.3.4 芯片使能 (CE)
      5. 8.3.5 比较器
        1. 8.3.5.1 故障比较器
        2. 8.3.5.2 警报比较器
        3. 8.3.5.3 比较器抗尖峰脉冲
      6. 8.3.6 VDDP、VDDH 和 VDDM 欠压锁定 (UVLO)
      7. 8.3.7 禁止电路
      8. 8.3.8 热关断
    4. 8.4 器件操作
    5. 8.5 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 CDIV1、CDIV2 电容
        2. 9.2.2.2 启动时间和恢复时间
        3. 9.2.2.3 RSHUNT、R1 和 R2 选择
        4. 9.2.2.4 过流故障误差
        5. 9.2.2.5 过流警报误差
        6. 9.2.2.6 VDDP 电容 CVDDP
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

RSHUNT、R1 和 R2 选择

TPSI3100-Q1 具有 0.31V 的内部标称电压基准 (VREF)。该基准由故障和警报比较器负输入共享。

当负载电流 ILOAD 达到标称值 4A 时,应检测到警报事件。所需分流电阻器可通过以下公式进行计算:

方程式 6. R S H U N T = V R E F I L O A D = 0.31 V 4 A   = 77.5 m Ω

在该设计中,使用 RSHUNT = 75mΩ。由此可计算出检测到的标称警报电流 IALM:

方程式 7. I A L M = V R E F R S H U N T = 0.31 V 75 m Ω = 4.13 A

当负载电流 ILOAD 达到 8A 标称值时,应检测到故障事件。这对应于分流电阻器上的压降 VSENSE_FLT:

方程式 8. V S E N S E _ F L T = R S H U N T × I O C P = 75 m Ω × 8 A = 600 m V

由于 TPSI3100-Q1 的故障比较器阈值也是 0.31V 的标称电压基准 (VREF),因此需要一个电阻分压器来将 VSENSE_FLT 电压调整到比较器输入阈值 (VREF)。可以通过以下公式来计算所需的分压器分压比 (DIV):

方程式 9. D I V = V R E F V S E N S E _ F L T = 0.31 V 0.6 V = 0.517
方程式 10. D I V = R 2 R 1 + R 2

在此设计中,所选的分压器 (DIV) 为 0.5。因此,R1 = R2。这会导致以下标称过流:

方程式 11. I O C P = V R E F D I V × R S H U N T = 0.31 V 0.5 × 75 m Ω = 8.27 A

在警报条件下保持时,分流电阻器中耗散的功率可通过以下公式计算:

方程式 12. P S H U N T _ A L M = I A L M 2 × R S H U N T = ( 4.13 A ) 2 × 75 m Ω = 1.28 W

同样,在过流条件下,分流电阻器中耗散的功率可通过以下公式计算:

方程式 13. P S H U N T _ O C P = I O C P 2 × R S H U N T = ( 8.27 A ) 2 × 75 m Ω = 5.13 W

与正常负载期间相比,分流电阻器的额定功率应足以应对这些功率条件。如果系统可以在警报条件下及时采取必要的措施,则额定功率为 2W 的电阻器就足够了。过流事件会导致 TPSI3100-Q1 快速禁用驱动器,并且过载电流会在短时间内存在。更保守的方法是选择额定功率为 5W 的电阻器。