ZHCSN38E October 2021 – January 2026 LMR54406 , LMR54410
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 工作输入电压范围 | 4 | 36 | V | ||
| VOUT | 可调输出电压调节(1) | PFM 运行 | -1.5% | 2.5% | ||
| VOUT | 可调输出电压调节(1) | FPWM 运行 | -1.5% | 1.5% | ||
| ISUPPLY | 稳压时的输入电源电流 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A, RFBT = 1MΩ,PFM 型号 |
90 | µA | ||
| DMAX | 最大开关占空比(2) | 98% | ||||
| VHC | 触发短路断续模式所需的 FB 引脚电压 | 0.325 | V | |||
| tD | 开关电压死区时间 | 2 | ns | |||
| TSD | 热关断温度 | 关断温度 | 170 | °C | ||
| TSD | 热关断温度 | 恢复温度 | 158 | °C | ||