ZHCSN38E October 2021 – January 2026 LMR54406 , LMR54410
PRODUCTION DATA
LMR544xx 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 1A 和 0.6A 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。
LMR544xx 以 1.1MHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现经优化的设计尺寸。此类器件具有可在轻负载时实现高效率的 PFM 版本和实现恒定频率的 FPWM 版本,并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。在内部实现了软启动和补偿电路,从而更大限度地减少了器件所用的外部元件。
该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大的情况下的热关断功能。
简化版原理图
效率与输出电流间的关系;