ZHCSN36C February   2021  – October 2024 TCAN1057A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级表 - IEC 规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热特性
    6. 5.6 电源特性
    7. 5.7 功耗额定值
    8. 5.8 电气特性
    9. 5.9 开关特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 引脚说明
        1. 7.3.1.1 TXD
        2. 7.3.1.2 GND
        3. 7.3.1.3 VCC
        4. 7.3.1.4 RXD
        5. 7.3.1.5 VIO
        6. 7.3.1.6 CANH 和 CANL
        7. 7.3.1.7 S(静音)
      2. 7.3.2 CAN 总线状态
      3. 7.3.3 TXD 显性超时 (DTO)
      4. 7.3.4 CAN 总线短路限流
      5. 7.3.5 热关断 (TSD)
      6. 7.3.6 欠压锁定
      7. 7.3.7 未供电设备
      8. 7.3.8 悬空引脚
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式
      2. 7.4.2 正常模式
      3. 7.4.3 静音模式
      4. 7.4.4 驱动器和接收器功能
  9. 8 应用信息免责声明
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 CAN 端接
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 总线负载能力、长度和节点数
      3. 8.2.3 应用曲线
      4. 8.2.4 系统示例
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

TCAN1057A-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范的物理层要求。

此类收发器具有经过认证的电磁兼容性 (EMC),是数据速率高达 5 兆位/秒 (Mbps) 的传统 CAN 和 CAN FD 网络的理想选择。这些器件可以在更简单的网络中实现高达 8Mbps 的运行速度。收发器支持两种工作模式:正常模式和静音模式。此外,还包含许多保护和诊断功能,其中包括热关断 (TSD)、TXD 驱动器显性超时 (DTO) 和高达 ±58V 的总线故障保护。该器件定义了电源欠压或浮动引脚情况下的失效防护行为。

该收发器具有通过 VIO 引脚实现的集成电平转换器,该电平转换器提供内部逻辑电平转换功能,允许将收发器 I/O 直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 逻辑电平。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TCAN1057A-Q1 SOT-23 (DDF) (8) 2.9mm x 2.8mm
VSON (DRB) (8) 3mm x 3mm
SOIC (D) (8) 4.9mm x 6mm
有关更多信息,请参阅节 11。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
表 3-1 器件比较表
器件型号 引脚 5 上支持低电压 I/O 逻辑 引脚 8 模式选择
TCAN1057A-Q1 否 静音模式
TCAN1057AV-Q1 是 静音模式
TCAN1057A-Q1 简化版原理图简化版原理图