ZHCSN36C February   2021  – October 2024 TCAN1057A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级表 - IEC 规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热特性
    6. 5.6 电源特性
    7. 5.7 功耗额定值
    8. 5.8 电气特性
    9. 5.9 开关特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 引脚说明
        1. 7.3.1.1 TXD
        2. 7.3.1.2 GND
        3. 7.3.1.3 VCC
        4. 7.3.1.4 RXD
        5. 7.3.1.5 VIO
        6. 7.3.1.6 CANH 和 CANL
        7. 7.3.1.7 S(静音)
      2. 7.3.2 CAN 总线状态
      3. 7.3.3 TXD 显性超时 (DTO)
      4. 7.3.4 CAN 总线短路限流
      5. 7.3.5 热关断 (TSD)
      6. 7.3.6 欠压锁定
      7. 7.3.7 未供电设备
      8. 7.3.8 悬空引脚
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式
      2. 7.4.2 正常模式
      3. 7.4.3 静音模式
      4. 7.4.4 驱动器和接收器功能
  9. 8 应用信息免责声明
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 CAN 端接
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 总线负载能力、长度和节点数
      3. 8.2.3 应用曲线
      4. 8.2.4 系统示例
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

概述

TCAN1057A(V)-Q1 器件符合甚至超过 ISO 11898-2:2016 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准的规范。该器件已根据 GIFT/ICT 高速 CAN 测试规范进行了测试,经认证符合 ISO 11898-2:2016 物理层要求。该收发器提供多种不同的保护功能以满足严格的汽车系统要求,同时还支持高达 8Mbps 的 CAN FD 数据速率。

该器件支持以下 CAN 标准:

  • CAN 收发器物理层标准:
    • ISO 11898-2:2016 高速媒介访问单元
    • ISO 11898-5:2007 低功耗模式高速媒介访问单元
    • SAE J2284-1:适用于 125kbps 汽车应用的高速 CAN (HSC)
    • SAE J2284-2:适用于 250kbps 汽车应用的高速 CAN (HSC)
    • SAE J2284-3:适用于 500kbps 汽车应用的高速 CAN (HSC)
    • SAE J2284-4:适用于 500kbps 汽车应用的高速 CAN (HSC),CAN FD 数据速率为 2Mbps
    • SAE J2284-5:适用于 500kbps 汽车应用的高速 CAN (HSC),CAN FD 数据速率为 5Mbps
  • EMC 要求:
    • IEC 62228-3 收发器 EMC 评估 - CAN 收发器
    • SAE J2962-2 通信收发器认证要求 - CAN
  • 符合性测试要求:
    • ISO 16845-2 道路车辆 - 控制器局域网 (CAN) 符合性测试计划第 2 部分:高速媒介访问单元符合性测试计划