ZHCSN35I January 2021 – March 2025 OPA2392 , OPA392 , OPA4392
PRODMIX
OPAx392 系列可在电源电压大于 1.7V (±0.85V) 时工作。对于使用 EN 功能的器件(请参阅节 5),当 EN 引脚为低电平时将禁用这些器件。在此状态下,静态电流显着降低,输出为高阻抗。OPAx392 的最大额定电源电压为 5.5V (±2.75V)。