ZHCSN35I January   2021  – March 2025 OPA2392 , OPA392 , OPA4392

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 OPA392 热性能信息
    5. 6.5 OPA2392 热性能信息
    6. 6.6 OPA4392 热性能信息
    7. 6.7 电气特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 低工作电压
      2. 7.3.2 低输入偏置电流
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

详细设计过程

负载电流 ILOAD 流经分流电阻器 RSHUNT,产生分流电压 VSHUNT。然后由 U1A 和 R1 至 R4 构成的差分放大器放大分流电压。差分放大器的增益通过 R4 与 R3 之比设定。为了最大程度地减少误差,设置 R2 = R4 且 R1 = R3。基准电压 VREF 通过使用 U1B 缓冲电阻分压器的方式提供。传递函数由 方程式 1 确定。

方程式 1. OPA392 OPA2392 OPA4392

其中

  • OPA392 OPA2392 OPA4392
  • OPA392 OPA2392 OPA4392
  • OPA392 OPA2392 OPA4392

该设计中存在两种误差类型:失调电压和增益。增益误差是由分流电阻器的容差和 R4 与 R3 之比,以及类似的 R2 与 R1 之比造成的。失调电压误差是由分压器(R5 和 R6)以及 R4 / R3 之比与 R2 / R1 之比之间的接近程度而造成的。R2/R1 之比影响差分放大器的 CMRR,最终导致了失调电压误差。

VSHUNT 是低侧测量值,因此 VSHUNT 的值是系统负载的接地电势。所以,必须对 VSHUNT 使用最大值。在此设计中,VSHUNT 的最大值设置为 100mV。方程式 2 计算分流电阻器的最大值,假设最大分流电压为 100mV,最大负载电流为 1A。

方程式 2. OPA392 OPA2392 OPA4392

RSHUNT 的容差与成本成正比。在此设计中,选择容差为 0.5% 的分流电阻器。如果需要更高的精度,则选择容差为 0.1% 或更高精度的电阻器。

由于负载电流是双向电流,因此分流电压范围为 -100mV 至 +100mV。此电压在到达运算放大器 U1A 前,由 R1 和 R2 分压。请确保 U1A 同相节点处的电压在器件的共模范围内。所以,使用共模范围扩展到低于负电源电压的运算放大器(例如 OPA392)非常重要。最后,为了更大限度地减少失调电压误差,OPA392 的典型失调电压仅为 ±0.25µV(最大值 ±5µV)。

假设对称负载电流为 -1 A 至 +1 A,分压电阻器(R5 和 R6)必须相等。为了与分流电阻器保持一致,必须选择 0.5% 的容差。为了更大程度地降低功耗,使用了 10kΩ 电阻器。

要设置差分放大器的增益,必须考虑 OPA392 的共模范围和输出摆幅。方程式 3 和方程式 4 分别展示了在给定 3.3V 电源的情况下 OPA392 的典型共模范围和最大输出摆幅。

方程式 3. –100mV < VCM < 3.4V
方程式 4. 100mV < VOUT < 3.2V

现在可通过方程式 5 中所示的公式计算差分放大器的增益:

方程式 5. OPA392 OPA2392 OPA4392

R1 和 R3 的电阻值选定为 1kΩ。R2 和 R4 的电阻值选定为 15.4kΩ,因为该值最接近标准值。因此,计算出的差分放大器增益为 15.4V/V。

电路的增益误差主要取决于 R1 至 R4,因此选择了容差为 0.1% 的电阻器。该配置降低了设计中需要两点校准的可能性。如有需要,简单的一点校准可消除 0.5% 电阻器产生的失调电压误差。