ZHCSN01C December 2022 – February 2025 BQ25628 , BQ25629
PRODUCTION DATA
BQ25628 具有用于设置默认输入电流限制的 ILIM 引脚和用于控制热敏电阻偏置的 TS_BIAS 引脚。BQ25629 支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口和 USB 充电端口。该器件符合用于输入电流和电压调节的 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,并符合 USB On-the-Go (OTG) 运行额定功率规范,高达 2.0A。
电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至可编程最小系统电压以下。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或输入电压限值时,电源路径管理系统会自动减小充电电流。随着系统负载持续增加,电池开始放电,直到满足系统电源需求。该补充模式可防止输入源过载。
在升压或旁路 OTG 模式下,BQ25628 和 BQ25629 直接通过适配器或电池为连接到 PMID 的附件供电。升压 OTG 通过转换器中的升压操作在 PMID 上通过电池提供稳定的电压。旁路 OTG 提供从电池到 PMID 的直接路径,以实现出色效率。BQ25628 和 BQ25629 可配置为在移除适配器时自动转换到升压 OTG 模式,并在连接适配器时返回正向充电,以便在任一配置中为 PMID 供电,而无需主机干预。在正向充电、升压 OTG 和旁路 OTG 中,PMID_GD 信号指示 PMID 电压和电流处于可接受的范围内。如果检测到超出范围的电压或电流,PMID_GD 可用于驱动外部 PMOS FET,从而通过将所连接的附件与 PMID 断开来保护这些附件。
BQ25628 和 BQ25629 在没有主机控制的情况下启动并完成一个充电周期。它通过检测电池电压,在四个不同阶段为电池充电:涓流充电、预充电、恒定电流 (CC) 充电和恒定电压 (CV) 充电。在充电周期的末尾,当充电电流低于预设阈值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。所有 TS 引脚温度区域均支持端接。
BQ25628 和 BQ25629 提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数热敏电阻监测、充电安全性计时器以及过压和过流保护。当结温超过可编程的阈值时,热调节会减小充电电流。STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。其他安全特性包括针对充电模式和 OTG 升压模式的电池温度感应、热关断以及输入 UVLO 和过压保护。当发生故障或状态改变时,INT 输出会通知主机。
BQ25628 和 BQ25629 采用 18 引脚 2.5mm × 3.0mm WQFN 封装。