ZHCSN01C December 2022 – February 2025 BQ25628 , BQ25629
PRODUCTION DATA
| 功能 | BQ25618 | BQ25628 | BQ25629 |
|---|---|---|---|
| 输入电压范围 | 4V 至 13.5V | 3.9V 至 18V | 3.9V 至 18V |
| 器件配置 | I2C | I2C | I2C |
| 可编程充电电压 | 3.5V - 4.3V(100mV/步长),4.3V - 4.52V(10mV/步长) | 3.5V - 4.8V(10mV/步长) | 3.5V - 4.8V(10mV/步长) |
| D+/D- USB 检测 | 否 | 否 | 是 |
| ILIM 引脚 | 否 | 是 | 否 |
| TS 曲线 | JEITA | JEITA | JEITA |
| 静态电池电流 | 9.5μA | 1.5μA | 1.5μA |
| OTG | 是 | 是 | 是 |
| OTG 电压范围 | 4.6V/4.75V/5V/5.15V | 3.84V - 5.2V(80mV/步长) | 3.84V - 5.2V(80mV/步长) |
| 封装 | 2x2.4mm2 WCSP (30) | 2.5x3mm2 QFN (18) | 2.5x3mm2 QFN (18) |