ZHCSMI0G September 2020 – June 2026 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
图 6-2 所有环回DP83TG720S-Q1 内有多个环回选项可供选择。根据系统验证要求,可通过启用不同环回模式来启用/绕过不同数据路径。可结合以下数据生成选项,启用不同环回:
a. 内置数据生成器
b. 外部数据生成器(在以太网电缆或 MAC 侧)
以下各图所示为不同环回选项的数据流:
图 6-3 具有内置数据生成器的模拟环回
图 6-4 具有外部数据生成器的模拟环回
图 6-5 具有内置数据生成器的数字环回
图 6-6 具有外部数据生成器的数字环回
图 6-7 具有内置数据生成器的 PCS 环回
图 6-8 具有外部数据生成器的 PCS 环回
图 6-9 具有外部数据生成器的 xMII 环回
图 6-10 具有外部数据生成器的 xMII 反向环回