ZHCSMI0G September 2020 – June 2026 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TG720S-Q1 是一款 1000BASE-T1 汽车以太网物理层收发器,符合 IEEE 802.3bp 标准和面向汽车应用的 AEC-Q100 标准。
该器件经过专门设计,运行速度为 1Gbps,同时满足严格的汽车 EMC 要求。DP83TG720S-Q1 通过单条非屏蔽/屏蔽双绞线电缆以 750MBd 的速度发送 PAM3 三元符号。该器件设计采用单个 36 引脚 VQFN 可湿性侧面封装,支持 RGMII 或 SGMII。