ZHCSMF7Q November   2003  – March 2024 SN74AUP1G08

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  开关特性,CL = 5pF
    7. 5.7  开关特性,CL = 10pF
    8. 5.8  开关特性,CL = 15pF
    9. 5.9  开关特性,CL = 30pF
    10. 5.10 工作特性
    11. 5.11 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 传播延迟、建立和保持时间以及脉冲持续时间
    2. 6.2 启用和禁用时间
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 接收文档更新通知
    2. 11.2 支持资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

特性

  • 采用具有 0.5mm 间距的超小型 0.64mm2 封装 (DPW)
  • 低静态功耗:
    ICC = 0.9μA(最大值)
  • 低动态功耗:
    电压为 3.3V 时,Cpd = 4.3pF(典型值)
  • 低输入电容:Ci = 1.5pF(典型值)
  • 低噪声:过冲和下冲
    < VCC 的 10%
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 施密特触发操作可在输入端实现慢速输入转换和更佳的开关噪声抗扰度(Vhys=250mV,这是 3.3V 时的典型值)
  • 0.8V 至 3.6V 的宽工作 VCC 范围
  • 针对 3.3V 运行进行了优化
  • 3.6V 耐压 I/O 支持混合模式的信号操作
  • 3.3V 时,tpd = 4.3ns(最大值)
  • 适用于点到点应用
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V 人体放电模型
      (A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
    SN74AUP1G08 简化版原理图简化版原理图