ZHCSME4 December   2020 THS4567

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 修订历史记录
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性:差分 TIA 模式,已启用 ICM 环路
    6. 6.6 电气特性:FDA 操作,已禁用 ICM 环路
    7. 6.7 典型特性:(VS+) – (VS–) = 5V
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 主放大器
      2. 7.3.2 输出共模控制
      3. 7.3.3 输入共模控制
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断模式
      2. 7.4.2 差分跨阻放大器模式
      3. 7.4.3 全差分放大器 (FDA) 模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 噪声分析
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程(TIA 模式下的 THS4567)
        1. 8.2.2.1 OPA 模式配置
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 具有 0V 偏置光电二极管的差分 TIA
    4. 8.4 差分交流耦合 TIA
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
      1. 10.1.1 电路板布局布线建议
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12机械、封装和可订购信息

电气特性:FDA 操作,已禁用 ICM 环路

VS+ = 2.5V,VS– = –2.5V,VOCM = 开路,VICM = 开路,RF = 5kΩ,增益 = 10V/V,已禁用 ICM 环路 (ICM_EN = –2.5V),RL = 1kΩ 且 TA = 25°C。(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
交流性能
SSBW 小信号带宽 VOUT (2) = 100mVPP 43 MHz
LSBW 大信号带宽 VOUT (2) = 8VPP 28 MHz
GBWP 增益带宽积 220 MHz
压摆率 VOUT = 8V 阶跃,20% ↔ 80% 500 V/µs
tR,tF 上升和下降时间 VOUT = 100mVPP,10% ↔ 90% 8 ns
0.1% 稳定时间 VOUT = 8V 阶跃 65 ns
0.001% 稳定时间 175
HD2 二阶谐波失真 f = 100kHz,VOUT = 2VPP -115 dBc
f = 100kHz,VOUT = 8VPP -105
HD3 三阶谐波失真 f = 100kHz,VOUT = 2VPP -118 dBc
f = 100kHz,VOUT = 8VPP -108
eN 输入差分电压噪声 f = 100kHz 4.2 nV/√Hz
iN 输入电流噪声(每个输入端) 10 fA/√Hz
ZOUT 闭环差分输出阻抗 0.2 Ω
直流性能
AOL 开环增益 104 117 dB
VOS 以输入为基准的失调电压 VOS = (VIN+ – VIN–) -10 0.2 10 mV
ΔVOS/ΔTA 以输入为基准的失调电压漂移 TA = -40°C 至 +125°C 1 µV/°C
IBN、IBI 输入偏置电流 同相和反相输入 20 pA
IOS 输入失调电流 (IBN – IBI) ±20 pA
输入
差分输入电阻 输入端之间的有效采样电阻 1 GΩ
共模输入电阻 每个输入端到 AC GND 的有效采样电阻 1
差分输入电容 输入端之间的有效采样电容 0.6 pF
共模输入电容 每个输入端到 AC GND 的有效采样电容 0.9
CMRR 共模抑制比 CMRR =  (ΔVCM/ΔVOS)。输入电压以 1/2 Vs 为中心上下波动 ±500mV 70 80 dB
CMIR+ 共模输入高电平 TA = 25°C,AOL > 90dB VS+ – 1.85 VS+ – 1.6 V
TA = –40°C 至 +125°C,AOL > 90dB VS+ – 1.65
CMIR– 共模输入低电平 TA = 25°C,AOL > 90dB VS– + 0.2 VS– – 0.2 V
TA = –40°C 至 +125°C,AOL > 90dB VS– – 0.1
输出
任一电源的输出电压范围 RL = 20kΩ,TA = 25°C,输入驱动至 ±VS/增益 VS - 0.125 VS - 0.075 V
任一电源的输出电压范围 RL = 20kΩ,TA = 25°C,
VOS 变化 < 150μV(相对于默认偏移)
VS - 0.175 VS - 0.125 V
任一电源的输出电压范围 RL = 20kΩ,TA = –40°C 至 +125°C,
VOS 变化 < 150µV(相对于默认偏移)
VS - 0.175 V
任一电源的输出电压范围 RL = 1kΩ,TA = 25°C,
VOS 变化 < 150μV(相对于默认偏移)
VS - 0.25 VS - 0.2 V
任一电源的输出电压范围 RL = 1kΩ,TA = –40°C 至 +125°C,
VOS 变化 < 150µV(相对于默认偏移)
VS - 0.25 V
输出共模 (VOCM) 控制
输出共模环路 SSBW VOCM(3) 引脚的电压以 1/2 Vs 为中心上下波动 ±0.5mV 5 MHz
输出共模环路 LSBW VOCM 引脚的电压以 1/2 Vs 为中心上下波动 ±0.5V 4.5 MHz
ΔVOUT
/ΔVOCM
直流输出平衡 (2) (3) VOCM = ±1V 80 dB
ΔVOCM
/ΔVOCM
输出共模增益 (3) VOCM 引脚的电压以 1/2 Vs 为中心上下波动 ±1V 0.99 1 1.01 V/V
VOCM 引脚的输入直流偏置电流 VOCM 引脚驱动至 1/2 Vs 100 nA
VOCM 引脚的输入阻抗 VOCM 引脚的电压以 1/2 Vs 为中心上下波动 ±0.5mV 200||1 kΩ || pF
VOCM 输入引脚相对于 1/2 Vs 的失调电压 (4) VOCM 引脚开路 -8 -2 4 mV
VOCM_OS 相对于 1/2 Vs 的输出共模失调电压 VOCM 引脚开路 -30 ±2.5 30 mV
ΔVOCM_OS
/TA
输出共模电压温漂 TA = –40°C 至 +125°C,VOCM 引脚开路 -22 µV/°C
VOCM_OS 相对于 1/2 Vs 的输出共模失调电压 VOCM 引脚驱动至 1/2 Vs -25 ±1.5 25 mV
ΔVOCM_OS
/TA
输出共模电压温漂 TA = –40°C 至 +125°C,VOCM 引脚驱动至 1/2 Vs -18 µV/°C
至 VS+ 的 VOCM 输入余量 相对于 VOCM_OS 的变化 ≤ ±10mV 0.9 1 V
至 VS+ 的 VOCM 输入余量 TA = –40°C 至 +125°C,相对于 VOCM_OS 的变化 ≤ ±10mV 1 V
从 VS– 的 VOCM 输入余量 相对于 VOCM_OS 的变化 ≤ ±10mV 0.9 1 V
从 VS– 的 VOCM 输入余量 TA = –40°C 至 +125°C,相对于 VOCM_OS 的变化 ≤ ±10mV 1 V
ΔVOCM_OS
/ΔVS+
正电源抑制比 VOCM = 0V(驱动) 76 dB
ΔVOCM_OS
/ΔVS–
负电源抑制比 80
电源
IQ 静态电流 TA = 25°C 1.4 1.9 2.5 mA
IQ 静态电流 已启用 VICM 环路 1.5 2 2.7 mA
IQ 已禁用静态电流 AMP_EN = VS– 10 28 40 µA
+PSRR 与 VS+ 的电源抑制比 VOCM 已驱动 70 94 dB
–PSRR 与 VS– 的电源抑制比 VOCM 已驱动 90 110 dB
断电
VIH 使能电压(高于该电压时放大器开启) AMP_EN 和 ICM_EN VS+ – 0.7 VS+ – 0.5 V
VIL 禁用电压阈值(低于该电压时放大器关闭) VS+ – 2 VS+ – 1.8
IIH 控制引脚高电平输入偏置电流 AMP_EN 和 ICM_EN 驱动至 (VS+) – 0.25V 3.5 7 µA
接通→关断时所需的外部下拉电流 (1) 175 µA
IIL 控制引脚低电平输入偏置电流 AMP_EN 和 ICM_EN 驱动至 VS– -5 -1.1 µA
tAMP_ON 开通延时时间(主放大器) VOUT 稳定在最终值的 1% 以内的时间 1.5 µs
tAMP_OFF 关断延时时间(主放大器) 供电电流 ≤ 100μA 的时间 0.9 µs
不建议将 AMP_EN 引脚悬空。使用上拉电阻时,确保可提供必要的偏置电流。
VOUT 是差分输出电压 (VOUT– – VOUT+)。
VOCM 是指在引脚 7 上测得的电压。VOCM = [(VOUT+ + VOUT–)/2] 是指平均输出电压。
在 VOCM 引脚上测得的电压和 1/2 Vs 电压之间的偏移。