ZHCSME4 December   2020 THS4567

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 修订历史记录
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性:差分 TIA 模式,已启用 ICM 环路
    6. 6.6 电气特性:FDA 操作,已禁用 ICM 环路
    7. 6.7 典型特性:(VS+) – (VS–) = 5V
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 主放大器
      2. 7.3.2 输出共模控制
      3. 7.3.3 输入共模控制
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断模式
      2. 7.4.2 差分跨阻放大器模式
      3. 7.4.3 全差分放大器 (FDA) 模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 噪声分析
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程(TIA 模式下的 THS4567)
        1. 8.2.2.1 OPA 模式配置
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 具有 0V 偏置光电二极管的差分 TIA
    4. 8.4 差分交流耦合 TIA
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
      1. 10.1.1 电路板布局布线建议
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12机械、封装和可订购信息

详细设计过程(TIA 模式下的 THS4567)

各光电二极管的输出电流如图 8-4 所示。下面详细介绍了如何设置各种偏置电压,以及如何选择跨阻增益的理想值。

  • 将 VS+ 设置为 5.25V,将 VS– 设置为 –0.25V,使 THS4567 能够摆动 10VPP(差分),而不会由于余量受限而引起失真。
  • 将 ICM_EN 设置为逻辑高电平,以启用 THS4567 TIA 运行模式。
  • 将 VOCM 设置为 2.5V,以匹配 ADC 输入共模范围。
  • 如图 8-2 所示,光电二极管 (PD) 配置了阴极偏置,当光线入射时,两个 PD 都会产生电流。为了尽可能提高 PD 上的反向偏置,VBIAS 通常设置为放大器正电源电压或可用的最高正电源电压。
  • PD 的最大输出电流是环境光电流和最大信号电流之和。
    方程式 2. ITOTAL = IAMBIENT + ISIGNAL = 10 µA + 5 µA = 15 µA
  • 在 TIA 模式下,VICM 设置为其最小输入共模顺从电压限值 (1.25V),以便尽可能地提高 PD 上的反向偏置,从而降低 PD 电容。
    方程式 3. Reverse bias across the photodiodes = (5.25 V - 1.25 V) = 4 V
  • 在 TIA 模式下,ICM 环路会消除放大器输入引脚处因环境光 (10µA) 而产生的共模输入电流,只有差分信号电流会流经反馈电阻器 RF 和 RF'。因此,最大 TIA 增益是最大差分输出摆幅与最大差分信号电流之比,如方程式 4 所示。
    方程式 4. Maximum TIA gain = (10 VPP/ 10 µA) = 1 MΩ
  • 设置反馈电阻值后,按照高速放大器跨阻注意事项中所述选择反馈电容值。
THS4567 光电二极管差分输出电流图 8-4 光电二极管差分输出电流