ZHCSMD3C June 2020 – August 2022 BQ25792
PRODUCTION DATA
BQ25792 是一款完全集成的开关模式降压/升压充电器,适用于 1-4 节锂离子电池和锂聚合物电池。该集成包括 4 开关 MOSFET(Q1、Q2、Q3、Q4)、输入和充电电流检测电路、电池 FET (QBAT) 以及降压/升压转换器的环路补偿。它使用 NVDC 电源路径管理,将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至低于可配置的最小系统电压。当系统功率超过输入源额定值时,电池补充模式支持系统,不会使输入源过载。BQ25792 支持 USB Type-C™ 和 USB 供电 (USB-PD) 应用的完整输入和输出 (OTG) 电压范围。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| BQ25792 | QFN (29) | 4.0mm x 4.0mm |
简化原理图