ZHCSM56F September 2020 – August 2024 LMG3422R030 , LMG3426R030 , LMG3427R030
PRODUCTION DATA
LMG342xR030 允许用户调节器件的驱动强度,获得所需压摆率,以便在优化开关损耗与噪声耦合时提供灵活性。
为了调整驱动强度,可以在“RDRV”引脚与“GND 引脚之间放置一个电阻器。该电阻决定了导通期间的器件转换率(从 20V/ns 到 150V/ns)。另一方面,可以在不使用电阻器的情况下,选择两个 dv/dt 值:将“RDRV”引脚短接至地时,可将压摆率设置为 150V/ns,将“RDRV”引脚短接至 LDO5V 时,可将该器件会在加电时检测一次对 LDO5V 的短接。检测到对 LDO5V 短接的情况以后,该器件就不会再监控“RDRV”引脚。否则,将会持续监控“RDRV”引脚,并且会在器件运行期间通过调制电阻的方式更改 dv/dt 设置。调制必须相当缓慢,因为存在抑制开关噪声的显著内部滤波。