ZHCSM48A December 2020 – April 2021 AMC3306M05
PRODUCTION DATA
AMC3306M05 是一款精密的隔离式 Δ-Σ 调制器,针对基于分流器的电流测量进行了优化。这款完全集成的隔离式直流/直流转换器可实现器件低侧的单电源运行,使该器件成为空间受限应用的独特解决方案。增强型电容式隔离栅已通过 VDE V 0884-11 和 UL1577 认证,并支持高达 1.2kVRMS 的工作电压。
该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护电压较低的器件免受高电压冲击。
AMC3306M05 的输入针对直接连接低阻抗分流电阻器或其他具有低信号电平的低阻抗电压源的情况进行了优化。出色的直流精度和低温漂移支持在 –40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内进行精确的电流测量。
通过使用数字滤波器(例如 sinc3 滤波器)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 16 位分辨率和 85dB 的动态范围。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| AMC3306M05 | SOIC (16) | 10.30mm x 7.50mm |
典型应用