ZHCSLX9C July 2023 – July 2025 DRV8262
PRODUCTION DATA
下表显示了驱动器外部组件的建议值。
| 元件 | 引脚 1 | 引脚 2 | 推荐 |
|---|---|---|---|
| CVM1 | VM | PGND12 | 额定电压为 VM 的 X7R 0.01µF 陶瓷电容器 |
| CVM2 | VM | PGND34 | 额定电压为 VM 的 X7R 0.01µF 陶瓷电容器 |
| CVM3 | VM | PGND12 | 额定电压为 VM 的大容量电容器 |
| CVCP | VCP | VM | 16V 的 X7R、1µF 陶瓷电容器 |
| CSW | CPH | CPL | 额定电压为 VM 的 X7R 0.1µF 陶瓷电容器 |
| CDVDD | DVDD | GND | 额定电压为 10V 的 X7R 1µF 陶瓷电容器 |
| CVCC | VCC | GND | 额定电压为 6.3V 或 10V 的 X7R 0.1µF 陶瓷电容器 |
| RnFAULT | DVDD 或 VCC | nFAULT | 10kΩ 电阻器 |
| RREF1 | VREFx | DVDD | 用于设置电流调节阈值的电阻。 |
| RREF2 | VREFx | GND | |
| RIPROPIx | IPROPIx | GND | 有关详细信息,请参阅节 6.5.2。 |