ZHCSLQ7A April   2025  – October 2025 THS3470

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 ±VS = ±30V
    6. 5.6 电气特性 ±VS = ±20V
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输出电流限制
      2. 6.3.2 输出电流使能
      3. 6.3.3 过热标志
      4. 6.3.4 输出电流标志
      5. 6.3.5 输出电流监测
      6. 6.3.6 裸片温度监测
      7. 6.3.7 外部补偿
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 电源模式
      2. 6.4.2 选择反馈电阻器
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 高电压、高精度复合放大器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 120V 自举放大器
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用性能曲线图
    3. 7.3 短路保护
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 散热注意事项
        1. 7.5.1.1 顶部冷却优势
        2. 7.5.1.2 THS3470 安全工作区
      2. 7.5.2 布局指南
      3. 7.5.3 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 卷带包装信息

电气特性 ±VS = ±20V

在 TJ ≅ 25°C、AV = –5V/V、RF = 1.21kΩ、RS = 5Ω 且 CL = 300pF 连接到 1/2 Vs 时(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
交流性能
SSBW 小信号带宽
(–3dB)
VO = 2VPP 55 MHz
AV = 2V/V 70
LSBW 大信号带宽
(–3dB)
VO = 20VPP(2) 45 MHz
SR 压摆率(峰值) VO = 30V 阶跃,AV = 2V/V 3500 V/µs
压摆率 (20%–80%) VO = 30V 阶跃,AV = 2V/V 3000
上升和下降时间 VO = 30V 阶跃,AV = 2V/V 9 ns
趋稳时间 达到 0.1%,VO = 10V 阶跃 150 ns
HD2 二次谐波失真 VO = 20VPP,
AV = –10V/V
f = 30MHz -43 dBc
f = 1MHz -90
f = 0.1MHz -105
VO = 20VPP,
AV = –10V/V,RL = 25Ω
f = 30MHz -46
f = 1MHz -95
f = 0.1MHz -91
HD3 三次谐波失真 VO = 20VPP,
AV = –10V/V
f = 30MHz -34 dBc
f = 1MHz -79
f = 0.1MHz -86
VO = 20VPP,
AV = –10V/V,RL = 25Ω
f = 30MHz -33
f = 1MHz -80
f = 0.1MHz -86
en 电压噪声 f > 100kHz 1.3 nV/√Hz
in+ 同相输入端等效电流噪声 f > 100kHz 31 pA/√Hz
in– 反相输入端等效电流噪声 f > 100kHz 20 pA/√Hz
VOS 输入偏移电压 ±0.8 ±3.5 mV
输入失调电压漂移(1) TJ = –40°C 至 +125°C 5 µV/°C
直流性能
IB– 反相输入偏置电流 ±3 ±25 µA
反相输入偏置电流温漂 TJ = –40°C 至 +125°C 100 nA/°C
IB+ 同相输入偏置电流 ±1 ±15 µA
同相输入偏置电流温漂 TJ = –40°C 至 +125°C 70 nA/°C
ZOL 开环跨阻增益 VO = ±10V 5.5 MΩ
输入
ZIN+ 同相输入阻抗 180 || 5 kΩ || pF
ZIN- 反相输入阻抗 17 Ω
输入共模电压 VEE + 4 VCC – 4 V
CMRR 共模抑制比 f = dc,VICM = ±2V 67 dB
f = dc,VICM = ±18V 72
输出
HROUT 任一电源的余量 RL = 开路 ±4 ±5 V
RL = 100Ω ±4 ±5 V
IOUTLIN 线性输出电流 1 1.2 A
IOUT 最大电流输出 1.5 A
ZOUT 输出直流阻抗 闭环 0.03 Ω
电源
IQ 静态电流 全偏置,空载,
ISNK/ISRC_LIMIT = 开路
31 32 mA
TJ = –40°C 至 +125°C 31 33
全偏置,空载,
ISNK/ISRC_LIMIT = 200mA
29 30
TJ = –40°C 至 +125°C 29 31
全偏置,空载,
ISNK/ISRC_LIMIT = 1.5A
33 34
TJ = –40°C 至 +125°C 33 34
断电,空载,
ISNK/ISRC_LIMIT = 开路
14 16
TJ = –40°C 至 +125°C 14 16
输出电流监测
IOUT_MONITOR 精度 IOUT = ±200mA 5 %
IOUT = ±1A 15
电流限制管理
电流限制准确度 ILIMIT = ±200mA 5 %
ILIMIT = ±1A 5
电流输出基于电迁移限制,实际性能取决于系统热性能。
由于大输出电流瞬变,300pF 之类高电容负载值会限制带宽。