ZHCSLQ7A April   2025  – October 2025 THS3470

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 ±VS = ±30V
    6. 5.6 电气特性 ±VS = ±20V
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输出电流限制
      2. 6.3.2 输出电流使能
      3. 6.3.3 过热标志
      4. 6.3.4 输出电流标志
      5. 6.3.5 输出电流监测
      6. 6.3.6 裸片温度监测
      7. 6.3.7 外部补偿
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 电源模式
      2. 6.4.2 选择反馈电阻器
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 高电压、高精度复合放大器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 120V 自举放大器
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用性能曲线图
    3. 7.3 短路保护
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 散热注意事项
        1. 7.5.1.1 顶部冷却优势
        2. 7.5.1.2 THS3470 安全工作区
      2. 7.5.2 布局指南
      3. 7.5.3 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 卷带包装信息

顶部冷却优势

THS3470 采用顶部冷却 REB 封装,与传统底部冷却 QFN 器件相比,该封装具有热性能优势。传统封装(如图 7-14所示)必须在进入散热器之前与 PCB 材料连接。如果没有散热器,底部冷却的器件依靠 PCB 较小表面积上的对流来散热。在这些情况下,一个有用的概念是将不同的接口视为“热阻”,用于防止硅片产生的热量流向环境空气。这些底部冷却封装的结果是,即使采用强制通风系统,总体系统级性能的最佳 θJA 通常仍会超过 10°C/W。
THS3470 典型底部冷却示例图 7-14 典型底部冷却示例

然而,THS3470 顶部冷却封装与空气或散热器接触之前,并不依赖于热量先通过 PCB 传导。这种更直接的接触方法本质上消除了 PCB“热阻”(如图 7-15 所示),并可以实现约为 4°C/W 的完整系统级 θJA 性能。这种配置还支持使用冷板或其他直接接触的冷却方法,它们具有更好的散热机制。

THS3470 THS3470 顶部冷却示例图 7-15 THS3470 顶部冷却示例

注: 对于风冷式系统,实现 4°C/W 通常取决于散热器的散热片上的“线性空气流量速度”,测量单位通常为米/秒 (m/s) 或线性英尺/分钟 (LFM)。为了实现 4°C/W θJA 性能,通常需要 1m/s 或更大的气流速度。
由于 THS3470 的高电压性质,根据应用的不同,机械安装散热器可能存在特别的注意事项。为了尽可能提供出色的热性能,THS3470 使用导电芯片连接,在内部将散热焊盘连接至 VEE。在 VEE 连接到 −60V 且 VCC 连接到 0V 的单端应用中,散热焊盘上的高电压电势可能会对系统产生高压危险。为了避免潜在的高压危险,可以在铜或石墨均热片与散热器之间放置一种非导热界面材料,如图 7-16 所示。铜均热片有助于将热量分布到热界面之前更宽的表面积,从而降低总体热阻。此外,使用阳极氧化散热器有助于提供电气隔离,同时不会显著降低热性能。设计人员需要记住,散热器上的阳极化材料可能会被划伤或损坏,因此对于必须定期从器件上移除散热器的情况,最好使用热界面材料。最后,使用氧化铝或陶瓷螺钉以机械方式固定装置,同时在均热片和散热器之间保持电气隔离。

THS3470 顶部冷却中的电气隔离示例图 7-16 顶部冷却中的电气隔离示例