ZHCSLM9B August 2020 – May 2024 LP8866S-Q1
PRODUCTION DATA
LP8866S-Q1 是一款具有升压控制器的汽车级高效 LED 驱动器。六个高精度电流阱支持根据使用的通道数自动调整相移。可通过 I²C 接口或 PWM 输入对 LED 亮度进行全局控制。
升压控制器基于 LED 电流阱余量电压进行自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将升压电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。凭借宽范围可调频率,LP8866S-Q1 可避免 AM 无线电频段的干扰。
LP8866S-Q1 支持内置混合 PWM 调光和模拟电流调光,可降低 EMI、延长 LED 使用寿命并提高总光学效率。
| 器件型号(1) | 封装 | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LP8866S-Q1 | HTSSOP (38) | 9.70mm × 4.40mm |
| QFN (32) | 5mm × 5mm |
简化版原理图
系统效率