ZHCSLK8
December 2025
TSMU818A045
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
接收文档更新通知
4.2
支持资源
4.3
商标
4.4
静电放电警告
4.5
术语表
5
修订历史记录
6
机械、封装和可订购信息
1
特性
8
通道 4 象限 PMU
FV、FI、FZ(高阻态)、MV 和 MI 功能
可编程电流范围
内部 ±5µA、±40µA、±200µA、±2mA 范围
使用外部 R
SENSE
时高达 ±
100mA
45
V FV 范围和不对称范围选择
在高达 10µF C
LOAD
的条件下稳定运行
通道独立的 DAC
具有多个电压范围的
18
位强制 DAC
16 位偏移和电压钳位 DAC
15 位电流钳位 DAC
偏移误差和增益误差校准,具有真正的
18
位端点性能
双配置状态数字架构
快速电流钳位