ZHCSLF3B June   2020  – August 2025 TLV740P

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 折返电流限制
      2. 6.3.2 输出使能
      3. 6.3.3 有源放电
      4. 6.3.4 欠压锁定 (UVLO) 操作
      5. 6.3.5 压降电压
      6. 6.3.6 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 器件功能模式比较
      2. 6.4.2 正常运行
      3. 6.4.3 压降运行
      4. 6.4.4 禁用
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 建议的电容器类型
      2. 7.1.2 输入和输出电容器要求
      3. 7.1.3 压降电压
      4. 7.1.4 退出压降
      5. 7.1.5 瞬态响应
      6. 7.1.6 反向电流
      7. 7.1.7 功率耗散 (PD)
        1. 7.1.7.1 估算结温
        2. 7.1.7.2 建议的连续运行区域
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 最佳设计实践
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

条件为工作温度范围(TJ = +25°C)、VIN = VOUT(NOM) + 2.1V、IOUT = 1mA、VEN = VIN 且 CIN = COUT = 1μF(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输出精度 1V ≤ VOUT ≤ 3.3V -1 1 %
最大输出电流(1) 300 mA
输出电压温度系数 IOUT = 0.1mA,-40℃ ≤ TJ ≤ +85℃ 0.0017 %/℃
线路调整 VOUT(NOM) + 0.5V ≤ VIN ≤ 5.5V  1 5 mV
负载调整率 1mA ≤ IOUT ≤ 300mA 10 30 mV
VDO 压降电压 VOUT = 0.95 x VOUT(nom)
 
1V ≤ VOUT < 1.8V,IOUT = 300mA 1200 1300 mV
VOUT = 0.95 x VOUT(nom)
 
1.8V ≤ VOUT < 2.1V,IOUT = 300mA 700 800
VOUT = 0.95 x VOUT(nom)
 
2.1V ≤ VOUT ≤ 3.3V,IOUT = 300mA 460 500
IGND 接地电流 IOUT = 0mA 50 80 µA
ISHDN 关断电流 VEN ≤ 0.4V,3.1V ≤ VIN ≤ 5.5V,–40°C ≤ TJ ≤ +85°C 0.1 1 µA
PSRR 电源抑制比 VIN = 5.4V,
VOUT = 3.3V,
IOUT = 150mA
f = 100Hz 67 dB
f = 10kHz 45
f = 1MHz 32
Vn 输出噪声电压 BW = 100Hz 至 100kHz,VOUT = 1.0V,IOUT = 1mA 65 µVRMS
tSTR 启动时间(2) COUT = 1µF,IOUT = 300mA 100 µs
VHI EN 引脚高压(已启用使能) VIN = 5.5V,VEN = 0V 1.0 VIN  V
VLO EN 引脚低压(已禁用) 0 0.4 V
IEN 使能引脚电流 EN = 5.5V,–40°C ≤ TJ ≤ +85°C 10 nA
RPULLDOWN 下拉电阻(3) VIN = 5.5V,VEN = 0V  120 Ω
ICL 输出电流限制 360 mA
ISC 短路电流限值 VOUT = 0V 40 mA
TSD(shutdown) 热关断温度 关断,温度升高 158 °C
TSD(reset) 热关断复位温度 复位,温度降低 140
最大输出电流受 PCB 布局、金属布线宽度、层数、环境温度和其他环境因素的影响。必须仔细考虑系统的热限制。
启动时间 = 从 EN 置为有效到 0.95 × VOUT(NOM) 的时间。
RPULLDOWN 规范仅适用于具备主动输出放电的器件。这些器件的型号中带有字母 P,表示该器件具有主动输出放电功能。