ZHCSLF2E July   2002  – April 2025 UCC2800-Q1 , UCC2801-Q1 , UCC2802-Q1 , UCC2803-Q1 , UCC2804-Q1 , UCC2805-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  详细引脚说明
        1. 7.3.1.1 COMP
        2. 7.3.1.2 FB
        3. 7.3.1.3 CS
        4. 7.3.1.4 RC
        5. 7.3.1.5 GND
        6. 7.3.1.6 OUT
        7. 7.3.1.7 VCC
        8. 7.3.1.8 引脚 8 (REF)
      2. 7.3.2  欠压锁定 (UVLO)
      3. 7.3.3  自偏置低电平有效输出
      4. 7.3.4  基准电压
      5. 7.3.5  振荡器
      6. 7.3.6  同步
      7. 7.3.7  PWM 生成器
      8. 7.3.8  最小关断时间设置(死区时间控制)
      9. 7.3.9  前沿消隐
      10. 7.3.10 最小脉冲宽度
      11. 7.3.11 电流限制
      12. 7.3.12 过流保护和全周期重启
      13. 7.3.13 软启动
      14. 7.3.14 斜率补偿
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行
      2. 7.4.2 UVLO 模式
      3. 7.4.3 软启动模式
      4. 7.4.4 故障模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 电流检测网络
        2. 8.2.2.2 栅极驱动电阻器
        3. 8.2.2.3 Vref 电容器
        4. 8.2.2.4 RTCT
        5. 8.2.2.5 启动电路
        6. 8.2.2.6 电压反馈补偿
          1. 8.2.2.6.1 功率级增益、零点和极点
          2. 8.2.2.6.2 补偿环路
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 相关链接
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

RC

RC 是振荡器时序引脚。对于固定频率操作,通过将电阻器从 REF 连接到 RC 来设置计时电容器充电电流。通过将计时电容器从 RC 连接到 GND 来设置频率。为了获得最佳性能,应保持计时电容器引线尽可能短且直接连接到 GND。如果可能,为计时电容器和所有其他功能使用单独的接地走线。

相较于 UC3842 系列产品的 500kHz 工作频率,UCC280x-Q1 的振荡器工作频率可达 1MHz。两种器件均使用外部电阻器设置电容器的充电电流,该电流决定了振荡器频率。对于 UCC2802-Q1 和 UCC2804-Q1,可使用 方程式 4。

方程式 4. UCC2800-Q1 UCC2801-Q1 UCC2802-Q1 UCC2803-Q1 UCC2804-Q1 UCC2805-Q1

对于 UCC2803 和 UUCC2805,可使用 方程式 5。

方程式 5. UCC2800-Q1 UCC2801-Q1 UCC2802-Q1 UCC2803-Q1 UCC2804-Q1 UCC2805-Q1

在这两个公式中,开关频率 (f) 的单位为 Hz ,R 的单位为 Ω,C 的单位为法拉。

由于基准电压不同,这两个公式有所区别。计时电阻值的建议范围在 10kΩ 和 200kΩ 之间;计时电容器值的建议范围在 100pF 和 1000pF 之间。振荡器波形的峰峰值振幅为 2.45V,UC3842 系列产品的振幅为 1.7V。为了获得最佳性能,应确保计时电容器接地引线尽可能短。TI 建议为计时电容器和所有其他引脚使用单独的接地走线。UCC2802-Q1 和 UCC2803-Q1 的最大占空比约为 99%;UCC2803-Q1 和 UCC2804-Q1 的最大占空比约为 49%。与 UC3842A 系列不同的是,无法通过调整 RT 和 CT 轻松修改占空比。针对最大占空比限制,可使用外部振荡器充电电阻器 RT 与内部振荡器放电晶体管导通电阻的比率来设置,这点与 UC3842 类似。然而,这一方法无法可靠设置低于 90%(针对 UCC2802-Q1 和 UCC2803-Q1)和低于 45%(针对 UCC2804-Q1 和 UCC2805-Q1)的最大占空比限值。为了更好地控制最大占空比,建议使用 UCCx807-Q1。