ZHCSLF2E July 2002 – April 2025 UCC2800-Q1 , UCC2801-Q1 , UCC2802-Q1 , UCC2803-Q1 , UCC2804-Q1 , UCC2805-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VCC 电压(3) | 12 | V | ||
| VCC 电流(3) | 30 | mA | ||
| OUT 电流 | ±1 | A | ||
| OUT 能量(容性负载) | 20 | µJ | ||
| 模拟输入 (FB、CS、RC、COMP) | -0.3 | 6.3 或 VCC + 0.3(4) | V | |
| TA < 25°C 时的功率耗散 | D 封装 | 0.65 | W | |
| 引线温度,焊接 (10 s) | 300 | °C | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |
| 结温,TJ | -55 | 150 | °C | |