ZHCSLE6E August   2023  – January 2026 OPT4003-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 光谱响应
        1. 6.3.1.1 通道 0: 人眼匹配度
        2. 6.3.1.2 通道 1: 近红外线
      2. 6.3.2 自动满量程设置
      3. 6.3.3 纠错码 (ECC) 特性
        1. 6.3.3.1 输出采样计数器
        2. 6.3.3.2 输出 CRC
        3. 6.3.3.3 阈值检测
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 运行模式
      2. 6.4.2 运行中断模式
      3. 6.4.3 照度范围选择
      4. 6.4.4 选择转换时间
      5. 6.4.5 照度测量(以 lux 为单位)
      6. 6.4.6 阈值检测计算
      7. 6.4.7 光分辨率
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 I2C 总线概述
        1. 6.5.1.1 串行总线地址
        2. 6.5.1.2 串行接口
      2. 6.5.2 写入和读取
        1. 6.5.2.1 高速 I2C 模式
        2. 6.5.2.2 突发读取模式
        3. 6.5.2.3 通用广播复位命令
        4. 6.5.2.4 SMBus 警报响应
  8. 寄存器映射
    1. 7.1 寄存器说明
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 电气接口
        1. 8.2.1.1 设计要求
          1. 8.2.1.1.1 光学接口
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 光机设计(USON, SOT-5X3 型号)
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 优秀设计实践
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
        1. 8.5.1.1 焊接和处理建议(USON 型号)
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

OPT4003-Q1 是一款双通道光/数传感器(单芯片照度计和 NIR 功率计),可独立测量可见光和近红外 (NIR) 光的强度。为了测量准确的可见光强度,器件上专门设计的滤波器可与人眼的明视响应高度匹配,并抑制常见光源中的近红外成分。NIR 通道滤波器经过专门设计,对近红外区域的波长具有高灵敏度,并且在 800nm 波长处实现精确截止,实现对可见光波长的高度抑制。OPT4003-Q1 具有半对数输出,并具有二进制对数满量程照度范围,每个范围内都有高度线性响应。可见光通道提供九个二进制照度范围,使得 USON 封装型号的测量能力为 535μlux 至 143klux,NIR 通道提供七个照度范围,使得 USON 封装型号的测量能力为 409pW/cm2 至 27.45mW/cm2。内置的自动范围选择逻辑可根据照度级别动态调整器件增益设置,无需用户输入即可在各种条件下提供出色的分辨率。

OPT4003-Q1 在两个通道上均配备了工程光学滤波器,可提供强大的带外抑制。可见光通道上强大的红外抑制能力有助于在所有光源下保持较高的照度精度,尤其是为了美观而将传感器置于深色玻璃下时。NIR 通道能够可靠地抑制可见光波长,并在 800nm 波长以下实现精确截止,因此可在混合照明条件(包括较高的可见光照度级别)下进行精确的近红外测量。

OPT4003-Q1 设计用于需要照度级别检测以增强用户体验的系统,该器件通常使用不起眼的人眼匹配和近红外抑制功能来取代低精度光电二极管、光敏电阻器和其他环境光传感器。

OPT4003-Q1 可通过 12 个步骤配置为以每通道 600μs 到 800ms 的光转换时间运行,从而能够根据应用需要提供系统灵活性。转换时间包括光采集时间和模数转换器 (ADC) 转换时间。测量分辨率由光强度和采集时间两者决定,USON 封装型号可有效地测量低至 535μlux 的光强度变化,

数字操作可灵活用于系统集成。测量可以是连续的,也可以通过寄存器写入或硬件引脚一次性触发。此器件提供了阈值检测逻辑,这允许处理器进入睡眠状态,直到传感器检测到适当的唤醒事件并通过中断引脚进行报告。

该传感器通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口报告表示照度级别的数字输出。输出寄存器上的内部先入先出 (FIFO) 可用于以较慢的速度从传感器读取测量值,同时仍保留器件捕获的所有数据。OPT4003-Q1 还支持 I2C 突发模式,从而以更小的 I2C 开销帮助主机从 FIFO 读取数据。

OPT4003-Q1 兼具低功耗和低电源电压功能,可延长电池供电系统的电池寿命。