ZHCSLE6E August 2023 – January 2026 OPT4003-Q1
PRODUCTION DATA
OPT4003-Q1 在 I2C 总线和 SMBus 上均作为目标器件运行。通过 SCL 时钟输入线路和 SDA 开漏 I/O 线路实现到总线的连接。该器件支持标准模式(高达 100kHz)、快速模式(高达 400kHz)和高速模式(高达 2.6MHz)的传输协议。在发送的所有数据字节中,首先发送最高有效位。
SDA 和 SCL 引脚特有集成的峰值抑制滤波器和施密特触发器来大大减少输入峰值和总线噪声的影响。