ZHCSLC8N May 2020 – January 2026 TPS628501-Q1 , TPS628502-Q1 , TPS628503-Q1
PRODUCTION DATA
在 TPS62850x-Q1 的使能引脚处施加的电压与上升电压的 1.1V 固定阈值进行比较。这使您能够通过缓慢变化的电压来驱动引脚,并允许使用外部 RC 网络来实现加电延迟。
精密使能输入支持通过在使能引脚的输入端添加电阻分压器来提供用户可编程的欠压锁定。
下降沿的使能输入阈值通常比上升沿阈值低 100mV。当超过上升阈值时,TPS62850x-Q1 器件开始运行。为了正常工作,使能 (EN) 引脚必须端接并且不得悬空。将使能引脚拉至低电平可强制器件关断,关断电流典型值为 1µA。在此模式下,内部高侧和低侧 MOSFET 关闭,整个内部控制电路关闭。