ZHCSLC8N May 2020 – January 2026 TPS628501-Q1 , TPS628502-Q1 , TPS628503-Q1
PRODUCTION DATA
该器件提供展频时钟选项。启用 SSC 时,当使用内部时钟时,开关频率在 PWM 模式下随机变化。频率变化通常介于标称开关频率和高于比标称开关频率最多 288kHz 之间。当通过向 MODE/SYNC 引脚施加时钟信号来对器件进行外部同步时,TPS62850x-Q1 遵循外部时钟,并且内部展频块会关闭。软启动期间也会禁用 SSC。