ZHCSLB7C April   2020  – June 2025 IWR6843AOP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能方框图
  6. 5 器件比较
    1. 5.1 相关产品
  7. 6 端子配置和功能
    1. 6.1 引脚图
    2. 6.2 信号说明
      1. 6.2.1 引脚功能 - 数字和模拟 [ALP 封装]
    3. 6.3 引脚属性
  8. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  上电小时数 (POH)
    4. 7.4  建议运行条件
    5. 7.5  一次性可编程 (OTP) 电子保险丝的 VPP 规格
      1. 7.5.1 建议的 OTP eFuse 编程操作条件
      2. 7.5.2 硬件要求
      3. 7.5.3 对硬件保修的影响
    6. 7.6  电源规格
    7. 7.7  功耗摘要
    8. 7.8  节能模式
    9. 7.9  射频规格
    10. 7.10 CPU 规格
    11. 7.11 FCBGA 封装的热阻特性 [ALP0180A]
    12. 7.12 时序和开关特性
      1. 7.12.1  天线辐射方向图
        1. 7.12.1.1 接收器的天线辐射方向图
        2. 7.12.1.2 发送器的天线辐射方向图
      2. 7.12.2  天线位置
      3. 7.12.3  电源时序和复位时序
      4. 7.12.4  输入时钟和振荡器
        1. 7.12.4.1 时钟规格
      5. 7.12.5  多缓冲/标准串行外设接口 (MibSPI)
        1. 7.12.5.1 外设说明
        2. 7.12.5.2 MibSPI 发送和接收 RAM 组织结构
          1. 7.12.5.2.1 SPI 时序条件
          2. 7.12.5.2.2 SPI 控制器模式开关参数(时钟相位 = 0、SPICLK = 输出、SPISIMO = 输出和 SPISOMI = 输入) #GUID-C70CFB1F-161A-495B-85B8-62E1C643D037/T4362547-236 #GUID-C70CFB1F-161A-495B-85B8-62E1C643D037/T4362547-237 #GUID-C70CFB1F-161A-495B-85B8-62E1C643D037/T4362547-238
          3. 7.12.5.2.3 SPI 控制器模式开关参数(时钟相位 = 1、SPICLK = 输出、SPISIMO = 输出和 SPISOMI = 输入) #GUID-F724BCC6-8F26-42C4-8723-451EDE9A36D3/T4362547-244 #GUID-F724BCC6-8F26-42C4-8723-451EDE9A36D3/T4362547-245 #GUID-F724BCC6-8F26-42C4-8723-451EDE9A36D3/T4362547-246
        3. 7.12.5.3 SPI 外设模式 I/O 时序
          1. 7.12.5.3.1 SPI 外设模式开关参数(SPICLK = 输入、SPISIMO = 输入和 SPISOMI = 输出) #GUID-1B5DE4C6-14B2-48EF-965D-3B03E1AE325B/T4362547-70 #GUID-1B5DE4C6-14B2-48EF-965D-3B03E1AE325B/T4362547-71 #GUID-1B5DE4C6-14B2-48EF-965D-3B03E1AE325B/T4362547-73
        4. 7.12.5.4 典型接口协议图(外设模式)
      6. 7.12.6  LVDS 接口配置
        1. 7.12.6.1 LVDS 接口时序
      7. 7.12.7  通用输入/输出
        1. 7.12.7.1 输出时序的开关特性与负载电容 (CL) 间的关系
      8. 7.12.8  控制器局域网 - 灵活数据速率 (CAN-FD)
        1. 7.12.8.1 CANx TX 和 RX 引脚的动态特性
      9. 7.12.9  串行通信接口 (SCI)
        1. 7.12.9.1 SCI 时序要求
      10. 7.12.10 内部集成电路接口 (I2C)
        1. 7.12.10.1 I2C 时序要求 #GUID-36963FBF-DA1A-4FF8-B71D-4A185830E708/T4362547-185
      11. 7.12.11 四线串行外设接口 (QSPI)
        1. 7.12.11.1 QSPI 时序条件
        2. 7.12.11.2 QSPI 输入(读取)时序的时序要求 #GUID-6DC69BBB-F187-4499-AC42-8C006552DEE1/T4362547-210 #GUID-6DC69BBB-F187-4499-AC42-8C006552DEE1/T4362547-209
        3. 7.12.11.3 QSPI 开关特性
      12. 7.12.12 ETM 跟踪接口
        1. 7.12.12.1 ETMTRACE 时序条件
        2. 7.12.12.2 ETM 跟踪开关特性
      13. 7.12.13 数据修正模块 (DMM)
        1. 7.12.13.1 DMM 时序要求
      14. 7.12.14 JTAG 接口
        1. 7.12.14.1 JTAG 时序条件
        2. 7.12.14.2 IEEE 1149.1 JTAG 的时序要求
        3. 7.12.14.3 IEEE 1149.1 JTAG 在推荐工作条件下的开关特性
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 子系统
      1. 8.3.1 射频和模拟子系统
        1. 8.3.1.1 时钟子系统
        2. 8.3.1.2 发送子系统
        3. 8.3.1.3 接收子系统
      2. 8.3.2 处理器子系统
      3. 8.3.3 主机接口
      4. 8.3.4 主子系统 Cortex-R4F
      5. 8.3.5 DSP 子系统
      6. 8.3.6 硬件加速器
    4. 8.4 其他子系统
      1. 8.4.1 用于用户应用的 ADC 通道(服务)
        1. 8.4.1.1 GP-ADC 参数
    5. 8.5 引导模式
      1. 8.5.1 刷写模式
      2. 8.5.2 功能模式
  10. 9 监控和诊断
    1. 9.1 监测和诊断机制
      1. 9.1.1 错误信令模块
  11. 10应用、实施和布局
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 参考原理图
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件命名规则
    2. 11.2 工具与软件
    3. 11.3 文档支持
    4. 11.4 支持资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息
    1. 13.1 ALP 15 × 15mm 的托盘信息

绝对最大额定值

参数(1)(2)最小值最大值单位
VDDIN1.2V 数字电源-0.51.4V
VIN_SRAM用于内部 SRAM 的 1.2V 电源轨-0.51.4V
VNWA用于 SRAM 阵列反馈偏置的 1.2V 电源轨-0.51.4V
VIOINI/O 电源(3.3V 或 1.8V):所有 CMOS I/O 都将在此电源上运行。-0.53.8V
VIOIN_18用于 CMOS IO 的 1.8V 电源-0.52V
VIN_18CLK用于时钟模块的 1.8V 电源-0.52V
VIOIN_18DIFF用于 LVDS 端口的 1.8V 电源-0.52V
VIN_13RF11.3V 模拟和射频电源,VIN_13RF1 和 VIN_13RF2 可以在电路板上短接。-0.51.45V
VIN_13RF2
VIN_13RF1
(1V 内部 LDO 旁路模式)
器件支持外部电源管理模块可在 VIN_13RF1 和 VIN_13RF2 电源轨上提供 1V 电压的模式。在该配置中,器件的内部 LDO 将保持旁路状态。-0.51.4V
VIN_13RF2
(1V 内部 LDO 旁路模式)
VIN_18BB1.8V 模拟基带电源-0.52V
VIN_18VCO 电源1.8V 射频 VCO 电源-0.52V
输入和输出电压范围双电压 LVCMOS 输入,3.3V 或 1.8V(稳态)-0.3VVIOIN + 0.3V
双电压 LVCMOS 输入,在 3.3V/1.8V
(瞬态过冲/下冲)条件下运行,或外部振荡器输入
VIOIN + 20%,高达
信号周期的 20%
CLKP、CLKM基准晶体的输入端口-0.52V
钳位电流输入或输出电压高于或低于各自电源轨 0.3V。限制流经 I/O 内部二极管保护单元的钳位电流。-2020mA
TJ工作结温范围-40105°C
TSTG焊接到 PC 板上后的贮存温度范围-55150°C
应力超出绝对最大额定值 下面列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些仅为应力等级,并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
除非另有说明,所有电压值均相对于 VSS。