ZHCSLA9H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1842-SP , UC1843 , UC1844 , UC1844-SP , UC1845 , UC1845-SP , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845 , UC3845AM
PRODUCTION DATA
电流检测网络由初级侧电流检测电阻器 RCS、滤波元件 RCSF 和 CCSF 以及可选 RP 组成。通常,直流检测信号包含与主电源 MOSFET 的导通、输出整流器的反向恢复以及其他因素(包括寄生电容的充电和放电)相关的大振幅前沿尖峰。因此,CCSF 和 RCSF 形成一个低通滤波器,用于提供抗扰度以抑制前沿尖峰。对于该转换器, CCSF 选择为 100pF。
在没有 RP 的情况下,RCS 根据 ISENSE 引脚的最大振幅(指定为 1V)设置变压器初级侧的最大峰值电流。为了实现 1.36A 初级侧峰值电流,为 RCS 选择了 0.75Ω 的电阻器。
ISENSE 的高电流检测阈值有助于为系统提供更好的抗噪性能,但也会导致电流检测电阻的损耗更高。通过使用 RP 向电流检测信号中注入失调电压,可以将这些电流检测损耗降至最低。RP 和 RCSF 形成一个电阻分压器网络(从电流检测信号到器件的基准电压 VREF),这为电流检测电压增加了失调电压。该技术仍然实现电流模式控制,并具有逐周期过流保护功能。要计算所需的失调电压值 (VOFFSET),请使用方程式 22。

一旦添加 RP ,相应地调整电流检测电阻器 RCS。