ZHCSLA9H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1842-SP , UC1843 , UC1844 , UC1844-SP , UC1845 , UC1845-SP , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845 , UC3845AM
PRODUCTION DATA
图 6-3 当 VCC = 15V,RL = 100kΩ 且 TA = 25°C 时,误差放大器开环增益和相位与频率间的关系
图 6-5 当 VCC =15V 时,VREF 短路电流与温度间的关系
图 6-7 VREF 电压与温度间的关系
图 6-2 当 VCC =15V 时,电流检测输入阈值与误差放大器输出电压间的关系
图 6-4 当 VCC = 15V 且输入脉冲为 5ms 时,OUTPUT 饱和电压与负载电流间的关系
图 6-6 VREF 电压与源电流间的关系
图 6-8 输出饱和
图 6-10 时序电阻 RRT 与频率间的关系