ZHCSKY8H March 2020 – July 2024 TPS7A20
PRODUCTION DATA
该器件设计为可在 1.6V 至 6.0V 的输入电源电压范围内运行。输入电源必须经过良好调节且没有寄生噪声。为确保输出电压得到良好调节且动态性能处于理想状态,输入电源必须至少为 VOUT(nom) + 0.3V 或 1.6V(以较大者为准)。TI 强烈建议使用 1µF 或更大的输入电容器来降低输入电源的阻抗,尤其是在瞬态期间。