ZHCSKY8H March 2020 – July 2024 TPS7A20
PRODUCTION DATA
该器件具有内部电流限制电路,可在瞬态高负载电流故障或短路事件期间保护稳压器。电流限制采用混合砖墙式折返方案。电流限制在折返电压 (VFOLDBACK) 下从砖墙式方案转换为折返方案。在输出电压高于 VFOLDBACK 的高负载电流故障中,砖墙式方案将输出电流限制为电流限值 (ICL)。当电压降至 VFOLDBACK 以下时,将激活折返电流限制,在输出电压接近 GND 时按比例缩小电流。当输出短路时,该器件会提供一个被称为短路电流限制 (ISC) 的典型电流。电气特性 表中列出了 ICL 和 ISC。
当器件处于限流状态时,不会调节输出电压。当发生电流限制事件时,由于功率耗散增加,器件开始发热。当器件处于砖墙式电流限制时,导通晶体管会耗散功率 [(VIN – VOUT) × ICL]。当器件输出短路且输出低于 VFOLDBACK 时,导通晶体管将耗散功率 [(VIN – VOUT) × ISC]。如果触发热关断,器件将关闭。器件冷却后,内部热关断电路将器件重新接通。如果输出电流故障条件持续存在,器件会在电流限制状态和热关断状态之间循环。更多有关电流限制的信息,请参阅了解限制 应用手册。
图 6-1 显示了折返电流限制图。