ZHCSKG5C October   2019  – April 2024 CC2652P

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能方框图
  6. 5 Device Comparison
  7. 6 Pin Configuration and Functions
    1. 6.1 Pin Diagram—RGZ Package (Top View)
    2. 6.2 Signal Descriptions—RGZ Package
    3. 6.3 Connections for Unused Pins and Modules
  8. 7 Specifications
    1. 7.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2  ESD Ratings
    3. 7.3  Recommended Operating Conditions
    4. 7.4  Power Supply and Modules
    5. 7.5  Power Consumption—Power Modes
    6. 7.6  Power Consumption—Radio Modes
    7. 7.7  Nonvolatile (Flash) Memory Characteristics
    8. 7.8  Thermal Resistance Characteristics
    9. 7.9  RF Frequency Bands
    10. 7.10 Bluetooth Low Energy—Receive (RX)
    11. 7.11 Bluetooth Low Energy—Transmit (TX)
    12. 7.12 Zigbee and Thread—IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz (OQPSK DSSS1:8, 250kbps): RX
    13. 7.13 Zigbee and Thread—IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz (OQPSK DSSS1:8, 250kbps): TX
    14. 7.14 Timing and Switching Characteristics
      1. 7.14.1 Reset Timing
      2. 7.14.2 Wakeup Timing
      3. 7.14.3 Clock Specifications
        1. 7.14.3.1 48MHz Crystal Oscillator (XOSC_HF)
        2. 7.14.3.2 48MHz RC Oscillator (RCOSC_HF)
        3. 7.14.3.3 2MHz RC Oscillator (RCOSC_MF)
        4. 7.14.3.4 32.768kHz Crystal Oscillator (XOSC_LF)
        5. 7.14.3.5 32kHz RC Oscillator (RCOSC_LF)
      4. 7.14.4 Synchronous Serial Interface (SSI) Characteristics
        1. 7.14.4.1 Synchronous Serial Interface (SSI) Characteristics
        2.       36
      5. 7.14.5 UART
        1. 7.14.5.1 UART Characteristics
    15. 7.15 Peripheral Characteristics
      1. 7.15.1 ADC
        1. 7.15.1.1 Analog-to-Digital Converter (ADC) Characteristics
      2. 7.15.2 DAC
        1. 7.15.2.1 Digital-to-Analog Converter (DAC) Characteristics
      3. 7.15.3 Temperature and Battery Monitor
        1. 7.15.3.1 Temperature Sensor
        2. 7.15.3.2 Battery Monitor
      4. 7.15.4 Comparators
        1. 7.15.4.1 Low-Power Clocked Comparator
        2. 7.15.4.2 Continuous Time Comparator
      5. 7.15.5 Current Source
        1. 7.15.5.1 Programmable Current Source
      6. 7.15.6 GPIO
        1. 7.15.6.1 GPIO DC Characteristics
    16. 7.16 Typical Characteristics
      1. 7.16.1 MCU Current
      2. 7.16.2 RX Current
      3. 7.16.3 TX Current
      4. 7.16.4 RX Performance
      5. 7.16.5 TX Performance
      6. 7.16.6 ADC Performance
  9. 8 Detailed Description
    1. 8.1  Overview
    2. 8.2  System CPU
    3. 8.3  Radio (RF Core)
      1. 8.3.1 Bluetooth 5.2 Low Energy
      2. 8.3.2 802.15.4 (Thread, Zigbee, 6LoWPAN)
    4. 8.4  Memory
    5. 8.5  Sensor Controller
    6. 8.6  Cryptography
    7. 8.7  Timers
    8. 8.8  Serial Peripherals and I/O
    9. 8.9  Battery and Temperature Monitor
    10. 8.10 µDMA
    11. 8.11 Debug
    12. 8.12 Power Management
    13. 8.13 Clock Systems
    14. 8.14 Network Processor
  10. 9 Application, Implementation, and Layout
    1. 9.1 Reference Designs
  11. 10Device and Documentation Support
    1. 10.1 Tools and Software
      1. 10.1.1 SimpleLink™ Microcontroller Platform
    2. 10.2 Documentation Support
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 Trademarks
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11Revision History
  13. 12Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 12.1 Packaging Information

说明

SimpleLink™ CC2652P 器件是一款多协议 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持 Thread、Zigbee®、低功耗 Bluetooth® 5.2 l、IEEE 802.15.4、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、专有系统(包括 2.4GHz 的 TI 15.4-Stack)和通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序实现的并发多协议。该器件经过优化,可用于楼宇安防系统、HVAC、医疗、有线网络、便携式电子产品、家庭影院和娱乐以及联网外设市场中的低功耗无线通信和高级检测。该器件的突出特性包括:

  • SimpleLink™ LOWPOWER F2 软件开发套件 (SDK) 提供非常灵活的协议栈支持。
  • 通过集成的 +20dBm 高功率放大器实现远距离和低功耗应用,具有较低的 85mA 发送电流消耗
  • 在 +10dBm 条件下实现纽扣电池供电,发送电流消耗为 22mA
  • 具有 0.94µA 的低待机电流(完全 RAM 保持),从而延长无线应用的电池寿命
  • 支持工业温度,在 85°C 下最低待机电流为 5µA
  • 通过可编程、自主式超低功耗传感器控制器 CPU 实现高级感应,具有快速唤醒功能。例如,传感器控制器能够在系统电流为 1µA 时进行 1Hz ADC 采样。
  • 低 SER(软错误率)FIT(时基故障),可延长运行寿命,不会对工业市场造成干扰,SRAM 奇偶校验功能一直开启,可防止潜在辐射事件导致的损坏
  • 软件控制的专用无线电控制器 (Arm® Cortex®-M0) 提供灵活的低功耗射频收发器功能,支持多个物理层和射频标准
  • 出色的无线电灵敏度和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于低功耗 Bluetooth®(对于 125kbps LE 编码 PHY 为 –105dBm)。

CC2652P 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,包括 Wi-Fi®、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU。CC2652P 是可扩展产品系列(闪存为 32kB 至 704kB)的一部分,具有引脚对引脚兼容的封装选项,并共用一个简单易用的通用开发环境,其中包含单个核心软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,用户可以将产品组合中器件的任意组合添加到自己的设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台。

器件信息
器件型号(1)封装封装尺寸
CC2652P1FRGZVQFN (48)7.00mm × 7.00mm
如需更多信息,请参阅节 12。