ZHCSKD1C October 2019 – January 2021 TCA9511A
PRODUCTION DATA
TCA9511A 是一款热插拔 I2C 总线缓冲器,支持将 I/O 卡插入带电背板中,而不会损坏数据和破坏时钟线路。控制电路可防止背板侧 I2C 线路(输入)与板卡侧 I2C 线路(输出)相连接(直到背板上出现停止命令或总线空闲情况为止),而不会在板卡上发生总线争用的情况。当建立连接时,该器件可提供双向缓冲,从而使背板及板卡电容保持隔离。在插入过程中,会对 SDA 和 SCL 线路预充电至 1V,从而尽可能减小对器件的寄生电容充电所需的电流。
当 I2C 总线空闲时,可通过将 EN 引脚设置为低电平将 TCA9511A 置于关断模式,从而降低功耗。当 EN 被拉高时,TCA9511A 将恢复正常运行。该器件还包括一个开漏 READY 输出引脚,该引脚负责在背板与板卡侧相连时发出指示信号。当 READY 引脚为高电平时,SDAIN 和 SCLIN 被连接至 SDAOUT 和 SCLOUT。当两侧断开时,READY 引脚为低电平。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TCA9511A | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
简化版原理图