ZHCSKA4C December 2008 – March 2025 TPS737-Q1
PRODUCTION DATA
TPS737-Q1 是一款使用 n 型场效应晶体管 (NMOS) 作为导通晶体管的低压降 (LDO) 稳压器。该晶体管可实现超低压降性能、反向电流阻断,并且不受输出电容器限制。这些特性和一个使能输入相结合,使得 TPS737-Q1 非常适合便携式应用。该稳压器提供多种固定输出电压版本和一个可调输出版本。所有版本都具有过热以及过流保护,其中包括折返电流限制。
表 6-1 列出了标准 1% 电阻器的常见输出电压。
| VOUT(1) | R1 | R2 |
|---|---|---|
| 1.2V | 短路 | 开路 |
| 1.5V | 23.2kΩ | 95.3kΩ |
| 1.8V | 28kΩ | 56.2kΩ |
| 2.5V | 39.2kΩ | 36.5kΩ |
| 2.8V | 44.2kΩ | 33.2kΩ |
| 3V | 46.4kΩ | 33.2kΩ |
| 3.3V | 52.3kΩ | 30.1kΩ |