ZHCSJR8A May   2019  – August 2020 TMP390

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  7. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 TMP390 编程表
      2. 7.3.2 跳匣测试
      3. 7.3.3 20°C 滞后温度
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 简化版应用原理图
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 具有 10°C 迟滞的 TMP390
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
        3. 8.2.2.3 应用曲线
      3. 8.2.3 针对高达 124°C 的热跳变点的单通道运行
        1. 8.2.3.1 应用曲线
      4. 8.2.4 针对冷跳变点的单通道运行
        1. 8.2.4.1 应用曲线
  9. 9 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 11.2 Support Resources
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 11.5 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

电气特性

最小值规格和最大值规格条件为:-55°C 至 130°C 的范围,且 VDD = 1.62V 至 5.5V(除非另有说明);典型值规格条件为:TA = 25°C 且 VDD = 3.3V。
参数测试条件最小值典型值最大值单位
温度到数字转换器
温度测量
跳变点精度TMP390A20°C 至 70°C,VDD = 2.5V 至 5.5V-1.5±0.51.5°C
0°C 至 70°C,VDD = 1.62V 至 2.5V-2.0±0.52.0
-55°C 至 130°C,VDD = 2.5V 至 5.5V-2.5±0.52.5
-55°C 至 130°C,VDD = 1.62V 至 2.5V-3.0±0.53.0
TMP390A30°C 至 70°C-2.0±0.52.0°C
-55°C 至 130°C-3.53.5°C
THYST跳变点迟滞表 7-2 选择列 25°C
表 7-2 选择列 310°C
通道 A(仅当 SETB 连接到 GND 时)20°C
跳变点电阻器编程
SETA 电阻器范围1.05909kΩ
SETB 电阻器范围10.5909kΩ
SETA 和 SETB 电阻器容差TA = 25°C-1.01.0%
SETA 和 SETB 电阻器温度系数-100100ppm/°C
SETA 和 SETB 电阻器寿命漂移-0.20.2%
数字输入/输出
CINSETA 和 SETB 的输入电容(包括 PCB)50pF
RPD内部下拉电阻SETA 和 SETB125kΩ
VOL输出逻辑低电平IOL = -3 mA00.4V
ILKG输出高电平漏电流-0.10.1µA
TCov转换持续时间0.65ms
TS采样周期0.5s
电源
IQ平均静态电流VDD = 1.62V 至 3.3V0.51μA
IStandby待机电流 0.25
IConv转换电流135μA
ISU启动(复位)峰值电流仅复位时间间隔。250μA
VPOR上电复位阈值电压电压升高 1.5V
欠压检测电压降低1.1V
电源复位时间上电后器件复位所需的时间10ms