ZHCSJR8A May   2019  – August 2020 TMP390

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  7. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 TMP390 编程表
      2. 7.3.2 跳匣测试
      3. 7.3.3 20°C 滞后温度
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 简化版应用原理图
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 具有 10°C 迟滞的 TMP390
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
        3. 8.2.2.3 应用曲线
      3. 8.2.3 针对高达 124°C 的热跳变点的单通道运行
        1. 8.2.3.1 应用曲线
      4. 8.2.4 针对冷跳变点的单通道运行
        1. 8.2.4.1 应用曲线
  9. 9 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 11.2 Support Resources
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 11.5 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

设计要求

TMP390 需要两个电阻来设置高低跳变点和迟滞,以及两个上拉电阻用于开漏器件。TI 还强烈建议在 VDD 电源引脚附近放置一个 0.1µF 电源旁路电容器。为了尽可能降低内部功耗,请从 OUTA 和 OUTB 引脚到 VDD 引脚使用两个大于 1kΩ 的上拉电阻。可以使用一个单独的电源 (VDDIO) 作为上拉电压,以将输出电压电平设置为 MCU 所需的电平,如图 8-1 所示。开漏输出可以灵活上拉至任何与 VDD 无关的电压(VDDIO 必须小于或等于 VDD + 0.3V)。这允许使用更长的电缆或不同的电源选项。如果不需要单独的电压电平,TI 建议将上拉电阻连接到 TMP390 VDD。

如果连接 SETA 或 SETB 的电阻值超出规定范围,则相关输出将进入永久输出零级,因此无法使用该通道。另一个通道仍将处于运行状态,可在单通道模式下使用器件。如果 SETB 输入端接地或保持悬空状态,则无法使用通道 B,且通道 A 的迟滞将为 20°C。在 POR 期间测量连接 SETA 和 SETB 的电阻值。如果两个连续测量值彼此不匹配,则器件会将相关通道输出设置为零,并重复测量电阻,直到测量值匹配为止。当测量值匹配时,将释放通道输出。请注意,可以通过短接 OUTA 或 OUTB 线路将某些器件输出端连接在一起。