ZHCSJR8A May   2019  – August 2020 TMP390

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 TMP390 编程表
      2. 7.3.2 跳匣测试
      3. 7.3.3 20°C 滞后温度
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 简化版应用原理图
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 具有 10°C 迟滞的 TMP390
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
        3. 8.2.2.3 应用曲线
      3. 8.2.3 针对高达 124°C 的热跳变点的单通道运行
        1. 8.2.3.1 应用曲线
      4. 8.2.4 针对冷跳变点的单通道运行
        1. 8.2.4.1 应用曲线
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 11.2 Support Resources
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 11.5 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

特性

  • 电阻器可编程的温度跳闸点和迟滞选项
    • 电阻器容差可实现零误差
    • 迟滞选项:5°C、10°C 和 20°C
  • 适用于过热或欠温检测的独立输出
    • 通道 A(过热):+30°C 至 +124°C,阶跃为 2°C
    • 通道 B(欠温):–50°C 至 +25°C,阶跃为 5°C
  • 精度级别选项(在 −55°C 至 +130°C 范围内达到最大值):
    • A2 电平:±3.0°C(在 0°C 至 +70°C 范围内为 ±1.5°C)
    • A3 电平:±3.5°C(在 0°C 至 +70°C 范围内为 ±2.0°C)
  • 超低功耗:25°C 时为 0.5µA(典型值)
  • 电源电压:1.62 至 5.5 V
  • 开漏输出
  • 跳闸测试功能支持系统内测试
  • 采用 SOT-563 (1.60mm × 1.20mm)、
    6 引脚封装