ZHCSJN6F May   2019  – April 2025 TLV9001-Q1 , TLV9002-Q1 , TLV9004-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 单通道器件的热性能信息
    5. 6.5 双通道器件的热性能信息
    6. 6.6 四通道器件的热性能信息
    7. 6.7 电气特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 工作电压
      2. 7.3.2 轨到轨输入
      3. 7.3.3 轨到轨输出
      4. 7.3.4 过载恢复
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 TLV900x-Q1 低侧电流检测应用
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 单电源光电二极管放大器
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
        3. 8.2.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 输入和 ESD 保护
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

详细设计过程

方程式 1 提供了图 8-1 中的电路传递函数:

方程式 1. V O U T   =   I L O A D   ×   R S H U N T   ×   G a i n  

负载电流 (ILOAD) 在分流电阻器 (RSHUNT) 上产生压降。负载电流设置为 0A 至 1A。为了在最大负载电流下保持分流电压低于 100mV,使用 方程式 2 计算最大分流电阻:

方程式 2. R S H U N T   =   V S H U N T _ M A X I L O A D _ M A X   =   100   m V 1   A   =   100   m  

使用方程式 2 计算出的 RSHUNT 为 100mΩ。ILOAD 和 RSHUNT 产生的压降由 TLV900x-Q1 放大,从而产生约 0V 至 4.9V 的输出电压。TLV900x-Q1 产生必要输出电压时所需的增益根据方程式 3 算出:

方程式 3. G a i n   =   V O U T _ M A X   -   V O U T _ M I N V I N _ M A X -   V I N _ M I N  

使用方程式 3 计算出的所需增益为 49V/V,该值由电阻器 RF 和 RG 设置。方程式 4 可确定 RF 和 RG 电阻器的大小,从而将 TLV900x-Q1 的增益设置为 49V/V。

方程式 4. G a i n   =   1   +   R F R G  

选择 RF 为 57.6kΩ 和 RG 为 1.2kΩ 的组合,可得到 49V/V。图 8-2 展示了图 8-1 中所示电路测得的传递函数。请注意,增益只是反馈和增益电阻器的函数。通过改变电阻器的比率来调整该增益,并且实际电阻器值由设计人员想要建立的阻抗水平确定。阻抗水平决定了电流损耗、杂散电容的影响以及其他一些行为。并不存在适用于每个系统的特定阻抗选择,请基于您的系统参数选择阻抗。