ZHCSJL2B April   2019  – July 2021 INA186

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
  6. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  7. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 精密电流测量
      2. 7.3.2 低输入偏置电流
      3. 7.3.3 具有输出使能的低静态电流
      4. 7.3.4 双向电流监测
      5. 7.3.5 高侧和低侧电流检测
      6. 7.3.6 高共模抑制
      7. 7.3.7 轨到轨输出摆幅
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行
      2. 7.4.2 单向模式
      3. 7.4.3 双向模式
      4. 7.4.4 输入差分过载
      5. 7.4.5 关断
  8. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 基本连接
      2. 8.1.2 RSENSE 和器件增益选择
      3. 8.1.3 信号调节
      4. 8.1.4 共模瞬态电压
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 9 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VS 电源电压 6 V
VIN+、VIN– 模拟输入 差分电压 (VIN+) – (VIN–)(2) –42 42 V
VIN+、VIN–,相对于 GND(3) GND – 0.3 42
VENABLE ENABLE GND – 0.3 6 V
REF、OUT(3) GND – 0.3 (VS) + 0.3 V
进入任一引脚的输入电流(3) 5 mA
TA 工作温度 -55 150 °C
TJ 结温 150 °C
Tstg 存储温度 –65 150 °C
超出绝对最大额定值下所列的值的应力可能会对器件造成损坏。这些列出的值仅仅是应力额定值,这并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
VIN+ 和 VIN- 分别为 IN+ 和 IN– 引脚上的电压。
如果那个引脚上的电流被限定在 5 mA,则任何引脚上输入电压都可能超过所显示的电压值。