ZHCSJL2B April 2019 – July 2021 INA186
PRODUCTION DATA
INA186是一款低功耗电压输出电流感测放大器(也被称为电流分流监控器)。此器件常用于过流保护、针对系统优化的精密电流测量或闭环反馈电路。INA186 可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +40V 的共模电压下感测分流器上的压降。
INA186 的低输入偏置电流允许使用较大的电流感测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。零漂移架构的低失调电压扩展了电流测量的动态范围。此功能可支持较小的感应电阻器在具有较低功率损耗的同时,仍提供精确的电流测量。
INA186 由 1.7V 至 5.5V 单电源供电,在启用时消耗的最大电源电流为 90 μA。提供了五种固定增益选项:25V/V、50V/V、100V/V、200V/V 或 500V/V。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 SC70、SOT-23-THIN 和 DSBGA 封装。SC70 和 SOT-23 (DDF) 封装支持双向电流测量,而 DSBGA 封装仅支持单向电流测量。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| INA186 | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
| SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm | |
| DSBGA (6) | 1.17mm × 0.765mm |
典型应用