ZHCSJ79D December   2018  – September 2024 AWR1843

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 功能方框图
  6. 器件比较
    1. 5.1 相关产品
  7. 端子配置和功能
    1. 6.1 引脚图
    2. 6.2 信号说明
      1. 6.2.1 信号说明 - 数字
      2. 6.2.2 信号说明 - 模拟
    3. 6.3 引脚属性
  8. 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  上电小时数 (POH)
    4. 7.4  建议运行条件
    5. 7.5  电源规格
    6. 7.6  功耗摘要
    7. 7.7  射频规格
    8. 7.8  CPU 规格
    9. 7.9  FCBGA 封装的热阻特性 [ABL0161]
    10. 7.10 时序和开关特性
      1. 7.10.1  电源时序和复位时序
      2. 7.10.2  输入时钟和振荡器
        1. 7.10.2.1 时钟规格
      3. 7.10.3  多缓冲/标准串行外设接口 (MibSPI)
        1. 7.10.3.1 外设说明
        2. 7.10.3.2 MibSPI 发送和接收 RAM 组织结构
          1. 7.10.3.2.1 SPI 时序条件
          2. 7.10.3.2.2 SPI 控制器模式开关参数(时钟相位 = 0、SPICLK = 输出、SPISIMO = 输出和 SPISOMI = 输入) #GUID-C70CFB1F-161A-495B-85B8-62E1C643D037/T4362547-236 #GUID-C70CFB1F-161A-495B-85B8-62E1C643D037/T4362547-237 #GUID-C70CFB1F-161A-495B-85B8-62E1C643D037/T4362547-238
          3. 7.10.3.2.3 SPI 控制器模式开关参数(时钟相位 = 1、SPICLK = 输出、SPISIMO = 输出和 SPISOMI = 输入) #GUID-F724BCC6-8F26-42C4-8723-451EDE9A36D3/T4362547-244 #GUID-F724BCC6-8F26-42C4-8723-451EDE9A36D3/T4362547-245 #GUID-F724BCC6-8F26-42C4-8723-451EDE9A36D3/T4362547-246
        3. 7.10.3.3 SPI 外设模式 I/O 时序
          1. 7.10.3.3.1 SPI 外设模式开关参数(SPICLK = 输入、SPISIMO = 输入和 SPISOMI = 输出) #GUID-1B5DE4C6-14B2-48EF-965D-3B03E1AE325B/T4362547-70 #GUID-1B5DE4C6-14B2-48EF-965D-3B03E1AE325B/T4362547-71 #GUID-1B5DE4C6-14B2-48EF-965D-3B03E1AE325B/T4362547-73
        4. 7.10.3.4 典型接口协议图(外设模式)
      4. 7.10.4  LVDS 接口配置
        1. 7.10.4.1 LVDS 接口时序
      5. 7.10.5  通用输入/输出
        1. 7.10.5.1 输出时序的开关特性与负载电容 (CL) 间的关系
      6. 7.10.6  控制器局域网接口 (DCAN)
        1. 7.10.6.1 DCANx TX 和 RX 引脚的动态特性
      7. 7.10.7  控制器局域网 - 灵活数据速率 (CAN-FD)
        1. 7.10.7.1 CANx TX 和 RX 引脚的动态特性
      8. 7.10.8  串行通信接口 (SCI)
        1. 7.10.8.1 SCI 时序要求
      9. 7.10.9  内部集成电路接口 (I2C)
        1. 7.10.9.1 I2C 时序要求 #GUID-36963FBF-DA1A-4FF8-B71D-4A185830E708/T4362547-185
      10. 7.10.10 四线串行外设接口 (QSPI)
        1. 7.10.10.1 QSPI 时序条件
        2. 7.10.10.2 QSPI 输入(读取)时序的时序要求 #GUID-6DC69BBB-F187-4499-AC42-8C006552DEE1/T4362547-210 #GUID-6DC69BBB-F187-4499-AC42-8C006552DEE1/T4362547-209
        3. 7.10.10.3 QSPI 开关特性
      11. 7.10.11 ETM 跟踪接口
        1. 7.10.11.1 ETMTRACE 时序条件
        2. 7.10.11.2 ETM 跟踪开关特性
      12. 7.10.12 数据修正模块 (DMM)
        1. 7.10.12.1 DMM 时序要求
      13. 7.10.13 JTAG 接口
        1. 7.10.13.1 JTAG 时序条件
        2. 7.10.13.2 IEEE 1149.1 JTAG 的时序要求
        3. 7.10.13.3 IEEE 1149.1 JTAG 在推荐工作条件下的开关特性
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 子系统
      1. 8.3.1 射频和模拟子系统
        1. 8.3.1.1 时钟子系统
        2. 8.3.1.2 发送子系统
        3. 8.3.1.3 接收子系统
      2. 8.3.2 处理器子系统
      3. 8.3.3 汽车接口
      4. 8.3.4 主子系统 Cortex-R4F 存储器映射
      5. 8.3.5 DSP 子系统存储器映射
    4. 8.4 其他子系统
      1. 8.4.1 用于用户应用的 ADC 通道(服务)
        1. 8.4.1.1 GP-ADC 参数
  10. 监控和诊断
    1. 9.1 监测和诊断机制
      1. 9.1.1 错误信令模块
  11. 10应用、实施和布局
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 短距离和中距离雷达
    3. 10.3 参考原理图
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件命名规则
    2. 11.2 工具与软件
    3. 11.3 文档支持
    4. 11.4 支持资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息
    1. 13.1 封装信息
    2. 13.2 的托盘信息

建议运行条件

最小值 标称值 最大值 单位
VDDIN 1.2V 数字电源 1.14 1.2 1.32 V
VIN_SRAM 用于内部 SRAM 的 1.2V 电源轨 1.14 1.2 1.32 V
VNWA 用于 SRAM 阵列反馈偏置的 1.2V 电源轨 1.14 1.2 1.32 V
VIOIN I/O 电源(3.3V 或 1.8V):
所有 CMOS I/O 都将在此电源上运行。
3.135 3.3 3.465 V
1.71 1.8 1.89
VIOIN_18 用于 CMOS IO 的 1.8V 电源 1.71 1.8 1.9 V
VIN_18CLK 用于时钟模块的 1.8V 电源 1.71 1.8 1.9 V
VIOIN_18DIFF 用于 LVDS 端口的 1.8V 电源 1.71 1.8 1.9 V
VIN_13RF1 1.3V 模拟和射频电源。VIN_13RF1 和 VIN_13RF2 可在电路板上短接 1.23 1.3 1.36 V
VIN_13RF2
VIN_13RF1
(1V 内部 LDO 旁路模式)
0.95 1 1.05 V
VIN_13RF2
(1V 内部 LDO 旁路模式)
VIN18BB 1.8V 模拟基带电源 1.71 1.8 1.9 V
VIN_18VCO 1.8V 射频 VCO 电源 1.71 1.8 1.9 V
VIH 电压输入高电平(1.8V 模式) 1.17 V
电压输入高电平(3.3V 模式) 2.25
VIL 电压输入低电平(1.8V 模式) 0.3*VIOIN V
电压输入低电平(3.3V 模式) 0.62
VOH 高电平输出阈值 (IOH = 6mA) VIOIN – 450 mV
VOL 低电平输出阈值 (IOL = 6mA) 450 mV
NRESET SOP[2:0] VIL(1.8V 模式) 0.2 V
VIH(1.8V 模式) 0.96
VIL(3.3V 模式) 0.3
VIH(3.3V 模式) 1.57