ZHCSJ61F August 2018 – August 2023 LM5155-Q1 , LM51551-Q1
PRODUCTION DATA
LM5155x-Q1(LM5155-Q1 和 LM51551-Q1)是一款采用峰值电流模式控制、具有宽输入范围的非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 M5155x-Q1 可由单节电池(最低电压为 2.97V)供电。如果 BIAS 引脚电压高于 3.5V,则该器件可使用低至 1.5V 的输入电源电压。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM5155x-Q1 | WSON (12) | 3.00mm × 2.00mm |
典型升压应用